Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

219662
Model Code: +CI-K2-PKZ0-GV

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, +rotary handle, black/grey, for PKZ0 +CI-K2-PKZ0-GV

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
219662
Model Code
+CI-K2-PKZ0-GV
EAN
4015082196622
Product Length/Depth
132 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.33 kg
Compliances
CE

Features & Functions

Enclosure material
Plastic

General information

Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Surface mounting

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.