Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

266144
LSM-11

Interrupteur de position de sécurité LSM série Moeller® Eaton, LS(M)-…, Poussoir, appareil de base, extensible, 1 F, 1 O, EN 50047 forme B, jaune, Métal, Bride de cage, -25 - +70 °C

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur de position de sécurité LSM série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
266144
Code de modèle
LSM-11
EAN
4015082661441
Longueur du produit
33.5 mm
Hauteur du produit
76.5 mm
Largeur du produit
31 mm
Poids du produit
0.147 kg
Certifications 
DNV
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184

Actionneur

Force d'actionnement en début/fin de course
1,0 N/8,0 N
Couple d'activation des entraînements rotatifs
0.2 Nm
Type d’actionneur
poussoir
Vitesse de fonctionnement
Max. 1/0,5 m/s (avec came DIN, actionnement mécanique)
Pour angle d’attaque α = 0°/30°

Conditions ambiantes et mécaniques

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
25 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Résistance à la température
100 °C, Température au contact du galet

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 5 V DC/1 mA)
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 24 V DC/5 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.17 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'isolement (Ui)
400 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
Fréquence d'alimentation
Max. 400 Hz, Contacts
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA

Features & functions

Forme
EN 50047 forme B
Type de raccordement électrique
entrée de câble métrique
Couleur du boîtier
Couvercle jaune
Matériau du boîtier
Métal
Fonction
manœuvre positive d'ouverture
Manœuvre positive d'ouverture
Extensible
Type de fonction de commutation
élément de commutation à action lente

Généralités

Type de connexion
Borne à ressort Cage Clamp
Degré de protection
IP66/IP67
Autre NEMA
Longévité
8 000 000 manœuvres mécaniques
Fréquence de fonctionnement
6000 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Poussoir
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Précision de répétition
0,15 mm (contacts/pouvoir de coupure)
Adapté à
Fonctions de sécurité
Type
Interrupteurs de position de sécurité

Sécurité

Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Sans objet
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Sans objet

Sections raccordables

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.