Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Pièce de connexion pour lignes de commande, borne à cage
| Nom du produit |
Type de connexion Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
266739
|
| Code de modèle |
NZM-XSTK
|
| EAN |
4015082667399
|
| Longueur du produit |
50 mm
|
| Hauteur du produit |
25 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.017 kg
|
| Conformité |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certifications |
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed UL489 Certifié CSA IEC60947 |
| Cadre |
NZM1
|
| Nombre de pôles |
Unipolaire
|
| Adapté à |
Borne à cage
|
| Type |
|
| Utilisé avec |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4) NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Section de conducteur |
2.5 mm²
|
| Section raccordable (câble multibrin) |
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) 18 - 16 AWG/kcmil (2x) 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858