Télécharger le document () de 20

276710
Model Code: DILM9-10(*VDC)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V 4 kW, 1 F, *V DC, avec bobine à courant continu, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
276710
Code de modèle
DILM9-10(*VDC)
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
68 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.296 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
EN 60947-4-1
UL 508
IEC 60947-4-1
Norme CSA C22.2 n° 14-05
VDE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CE
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012

Features & Functions

Équipé de :
Module de protection à varistance
Nombre de pôles
Tripolaire

General

Application
Contacteurs pour moteurs
Taille du châssis
FS1
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
Raccordement
Bornes à vis
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Résistance par pôle
4.6 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
DC

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
3,4 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, contact auxiliaire O, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
5,7 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,4 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Electro Magnetic Compatibility

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
Simple 18 - 10, double 18 - 14
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Taille de vis
M3.5, borne à vis
Taille de tournevis
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis

Electrical Rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
90 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
90 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
70 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
50 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
9 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
6 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
20 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
15 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
60 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
45 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
30/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
25 A, classe RK5/ 20 A Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
16 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
30/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
25 A, classe RK5/20 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
35 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
20 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
20 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
16 A gG/gL

Conventional thermal current

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
45 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
18 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
21 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
50 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
20 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)

Switching time

Durée d'arc
10 ms
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
31 ms
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
12 ms

Magnet system

Tension d'ouverture
0,6 - 0,15 x UC, Avec bobine DC
Au moins un pont redresseur biphasé lissé ou un redresseur triphasé
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V CC x Uc (uniquement avec module de contacts auxiliaires avec 3 contacts O ou plus)
Consommation (appel) en DC
4.5 W
Consommation (maintien) en DC
4.5 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
12 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
250 V

Motor Rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Safety

Sécurité de l'isolation
400 V AC, entre les contacts, conforme à la norme EN 61140
400 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

Special purpose ratings

Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
18 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
18 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
54 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
4,8 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.8 A,, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
60 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
10 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
10 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
60 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
18 A, 480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
18 A, 600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
14 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.3 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
9 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
4.5 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit