Télécharger le document () de 20

278425
Model Code: DILM1000-XHI11-SI

Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, 2 pôles, Ith= 10 A, 1 F, 1 O, Montage latéral, Bornes à vis, DILM40 - DILM225A, -SI

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
Numéro de catalogue
278425
Code de modèle
DILM1000-XHI11-SI
EAN
4015082784256
UPC
782116355303
Longueur du produit
77 mm
Hauteur du produit
77 mm
Largeur du produit
15 mm
Poids du produit
0.041 kg
Certifications 
CE
IEC/EN 60947
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
Fonctions
Pour les applications standards
Équipé de :
Contacts liés positivement
Nombre de pôles
2 pôles
Nombre de pôles
2 pôles
Nombre de pôles
2 pôles
Type de raccordement électrique
Bornes à boulon

General information

Raccordement
Bornes à vis
Durée de vie électrique
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Modèle
Montage par le haut
Mode de pose
montage latéral
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V
6 000 V AC
Type
Contacts auxiliaires à montage latéral

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14
Taille de vis
M3.5, borne à vis
Taille de tournevis
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA à 500 V
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 16 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
16 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)

Contacts

Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Safety

Sécurité de l'isolation
440 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.11 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Schémas électriques

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.