Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

278464
ZB150-100

Eaton Moeller® series ZB Relais thermique, ZB150, Ir= 70 - 100 A, 1 F, 1 O, montage direct, IP00

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Numéro de catalogue
278464
Code de modèle
ZB150-100
EAN
4015082784645
UPC
782116358922
Longueur du produit
134 mm
Hauteur du produit
135 mm
Largeur du produit
118 mm
Poids du produit
1.219 kg
Certifications 
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
25.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
8.4 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
100 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
6 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 120 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
0.9 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
0.75 A
Tension nominale (Ue) - max.
1000 V
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre pôles principaux, conforme norme EN 61140
440 V, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme à la norme EN 61140
240 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
B600 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
R300, Commande à courant continu (UL/CSA)
B300 à une polarité opposée, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
Tension nominale - max
600 VAC

Features & functions

Fonction
Bouton Test/Arrêt
Bouton-poussoir de réarmement manuel/auto
Déclenchement libre
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947, VDE 0660 Partie 102)

Généralités

Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Classe
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, en continu, selon IEC 60068-2-78
Degré de protection
IP00
Taille du châssis
ZB150
Mode de pose
Montage direct
montage direct
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
100 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
70 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
  • Équipements complémentaires
  • Relais de surcharge ZB jusqu’à 150 A
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 V (circuits de commande et auxiliaires)
8 000 VAC
Résistance aux chocs
10 g, Mécanique, Sinusoïdal, Durée de choc : 10 ms
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
Compensation de température
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
continu

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
400 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
400 A classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
315 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 1
200 A gG/gL, Fusible, Coordination de type 2
Max. 6 A gG/gL, fusible, sans soudure, circuits aux. et circuits de cmd.
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Sections raccordables

Taille de vis
M10, Vis de borne, conducteurs principaux
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Taille de tournevis
1 x 6 mm, Vis de borne, Câblage de commande, Tournevis pour vis à fente
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Longueur à dénuder (câblage de commande)
8 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (4 - 70) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (4 - 70) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
2 x (4 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
1 x (4 - 16) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
2 x (18 - 14), Câblage de commande
3/0, conducteurs principaux
Section raccordable (multibrin)
2 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
10 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux

Exporter les spécifications du produit