Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

278878
Model Code: FAZ-C50/3

Eaton Moeller series xEffect – FAZ MCB. FAZ, tripolaire, Courbe de déclenchement : C, courant assigné In : 50 A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Numéro de catalogue
278878
Code de modèle
FAZ-C50/3
EAN
4015082788780
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75.5 mm
Largeur du produit
54 mm
Poids du produit
0.367 kg
Conformité
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Certifications 
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
CSA (File No. 204453)
North America (UL recognized, CSA certified)
CE marking
CSA-C22.2 No. 235
IEC/EN 60898
IEC/EN 60947-2
CSA (Class No. 3215-30)
UL 1077
UL (File No. E177451)
EN45545-2
IEC 61373

Additional information

Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
produits auxiliaires associables
Fonctionnalités spéciales
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
Utilisé avec
FAZ
Disjoncteur modulaire

Delivery program

Intensité du courant
50 A
Application
  • Circuits de dérivation, pas comme BCPD
  • Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
  • xEffect - Appareillage pour applications industrielles et commerciales avancées
Nombre de pôles
Tripolaire
Nombre de pôles (protégés)
3
Nombre de pôles (total)
3
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
Caractéristiques de déclenchement 
C
Type
  • FAZ
  • Disjoncteur modulaire

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Température ambiante de fonctionnement - max.
75 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
14,9 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
50 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W

Technical Data - Electrical

Fusible auxiliaire autorisé - max.
125 A gL/gG
Pouvoir de coupure
5 kA (UL1077)
Sens d'alimentation en énergie
Sur demande
Fréquence nominale - max
60 Hz
Fréquence nominale - min
50 Hz
Durée de vie électrique
10 000 manœuvres
Pouvoir de coupure d'emploi
7.5 kA
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension nominale (Ue) - max.
400 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 230 V
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 400 V
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 230 V
15 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 400 V
15 kA
Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Classe de sélectivité
3
Tension d'alimentation nominale
240 V AC / 415 V AC
Tension nominale (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC
Tension nominale (UL)
480Y/277 V
Tension nominale en DC
60 V DC (par pôle)
Type de tension
CA

Technical Data - Mechanical

Profondeur de montage
70.5 mm
Épaisseur de matériau de barres
0,8 mm - 2 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Degré de protection
IP40 (selon le modèle)
UL/CSA type : -
IP20 (IEC)
IP20
Largeur de l'enveloppe
80 mm
Cadre
45 mm
Mode de pose
Profilé chapeau IEC/EN 60715
Position de montage
Sur demande
Largeur de montage
17,5 mm
Largeur de montage utile par pôle
17,5 mm
Section raccordable (ligne de commande)
25 mm² (1x)
Section raccordable des bornes à vis pour le câble principal
10 mm² (2x)
Capots des bornes
Protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Bornes (supérieures et inférieures)
Bornes mixtes
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
3

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.