Réinitialiser
Réinitialiser
Eaton Moeller series xEffect – Disjoncteur modulaire FAZ-DC. FAZ-DC, unipolaire, Courbe de déclenchement : C, courant assigné In : 6 A, Appareillage pour applications à courant continu
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
|
| Numéro de catalogue |
279125
|
| Code de modèle |
FAZ-C6/1-DC
|
| EAN |
4015082791254
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
75.5 mm
|
| Largeur du produit |
17.7 mm
|
| Poids du produit |
0.109 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
IEC/EN 60947-2
EN45545-2 IEC 61373 |
| Classe de limitation d'énergie |
3
|
| Fonction |
produits auxiliaires associables
|
| Fonctionnalités spéciales |
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
|
| Utilisé avec |
Disjoncteur modulaire
FAZ-DC |
| Intensité du courant |
6 A
|
| Application |
Appareillage pour applications à courant continu
|
| Nombre de pôles |
1 pôle
|
| Nombre de pôles (protégés) |
1
|
| Nombre de pôles (total) |
1
|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
C
|
| Caractéristiques de déclenchement |
C
|
| Type |
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
75 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
1,5 W
|
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6 A
|
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant |
0 W
|
| Fusible auxiliaire autorisé - max. |
100 A gL/gG
|
| Sens d'alimentation en énergie |
polarisé
|
| Durée de vie électrique |
10 000 manœuvres
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
2
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
440 V
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
250 V
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 230 V |
10 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 400 V |
10 kA
|
| Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Classe de sélectivité |
3
|
| Tension nominale en DC |
250 V DC (par pôle)
|
| Type de tension |
DC
|
| Profondeur de montage |
70.5 mm
|
| Épaisseur de matériau de barres |
0,8 mm - 2 mm
|
| Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
| Degré de protection |
IP40 (selon le modèle)
IP20 |
| Largeur de l'enveloppe |
80 mm
|
| Cadre |
45 mm
|
| Mode de pose |
Profilé chapeau IEC/EN 60715
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Largeur de montage |
17,5 mm
|
| Largeur de montage utile par pôle |
17,5 mm
|
| Section raccordable (ligne de commande) |
25 mm² (1x)
|
| Section raccordable des bornes à vis pour le câble principal |
10 mm² (2x)
|
| Capots des bornes |
Protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
|
| Bornes (supérieures et inférieures) |
Bornes mixtes
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
1
|