Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

279411
M22-D4-S

Bouton-poussoir de position M22 série Moeller® Eaton, RMQ-Titan, Actionneurs non encastrés, à rappel, quadruple, boutons-poussoirs opposés sans verrouillage mécanique, Collerette titane

Spécifications générales

Nom du produit
Quadruples boutons-poussoirs M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
279411
Code de modèle
M22-D4-S
EAN
4015082794118
Longueur du produit
55 mm
Hauteur du produit
32 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
0.022 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
EN 60947-5
IEC 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 94-91
Norme CSA C22.2 n° 14-05
VDE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
Notes de catalogue
quadruple

Spécifications du produit

Type
Bouton-poussoir
Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
à rappel
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
bague frontale
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Couleur du bouton
Noir
Résistance climatique
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec raccords SWD-RMQ
Force de manœuvre
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Nombre de postes de commande
4
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Couleur de la collerette
Chrome
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, Conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Non encastré
Classique
Position de montage
Sur demande
Degré de protection
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Degré de protection (face avant)
NEMA 4X
IP66
Inscription
Pas d’inscription
Type d'élément avant
Affleurant
Fonctions
Boutons-poussoirs opposés sans verrouillage mécanique
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
200.000 manœuvres
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions avant : 55 x 55 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.