La photo est représentative
Download
Eaton Moeller® series P5 Interrupteur général, P5, 315 A, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, tripolaire, 1 F, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0
Nom du produit |
Eaton Moeller® series P5 Interrupteur général
|
Numéro de catalogue |
280957
|
Code de modèle |
P5-315/V/SVB/HI10
|
EAN |
4015082809577
|
Longueur du produit |
150 mm
|
Hauteur du produit |
150 mm
|
Largeur du produit |
130 mm
|
Poids du produit |
2.216 kg
|
Conformité |
Marquage CE
|
Certifications |
Norme CSA C22.2 n° 14-05
UL 508 IEC 60947 EN 60947-3 VDE CE CSA CSA File No.: 223805 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 UL CSA Class No.: 3211-05 VDE 0660 |
Notes de catalogue |
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
|
Fonction |
finition interrupteur général
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Version interrupteur secteur de maintenance/réparation |
Équipé de : |
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
|
Fonctions |
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Verrouillable |
Dispositif de verrouillage |
verrouillable en position 0
|
Nombre de pôles |
3
|
Accessoires |
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
|
Degré de protection |
NEMA 12
|
Degré de protection (face avant) |
IP65
|
Longévité mécanique |
80.000 opérations
|
Mode de pose |
Montage encastré avec fixation par l’arrière
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Fréquence de fonctionnement |
50 opérations/h
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Interrupteur général
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 V AC
|
Sécurité de l'isolation |
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
|
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
Adapté à |
Encastrement intermédiaire
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA) |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 |
Sections raccordables |
2 x 50 mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x 70 mm², âme massive ou multibrins 1 x 120 mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228 1 x 20 x 5 mm Nombre lamelles x largeur x épaisseur, feuillard en cuivre 1 x 185 mm², âme massive ou multibrins 2 x 20 x 3 mm Nombre lamelles x largeur x épaisseur, feuillard en cuivre 350 MCM (AWG), conducteur à âme massive ou conducteur souple avec embout 300 MCM (AWG), flexible |
Taille de vis |
6 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne
|
Couple de serrage |
16 Nm, Bornes à vis
140 lb-in, Bornes à vis |
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
1800 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
1650 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
1550 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
400 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
147 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
138 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
135 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
315 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
182 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
205 A
|
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
184 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
315 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V |
315 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V |
315 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V |
315 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V |
100 A
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
75 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
110 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Courant assigné ininterrompu (Iu) |
315 A
|
Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
15 kA
|
Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
5,8 kA
5,8 kA, Contacts, 1 seconde |
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
800 A classe RK1, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA) |
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
315 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Charge max. admissible |
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
1,6 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 40 % du facteur de marche) 1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche) |
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V |
3
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V |
3
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V |
3
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V |
3
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
300 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600 (UL/CSA)
|
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
2050 A
|
Tension par contact en série |
42 V
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
20 HP
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée |
40 HP
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
35 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
75 HP
|
Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée |
35 HP
|
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
100 HP
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
100 HP
|
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
|
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
Couleur de l'actionneur |
Rouge
|
Type d’actionneur |
commande rotative déportée sur porte
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
12.7 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
12.7 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
315 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|