Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

292444
Model Code: BP-DS-600/15-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Door white, 600/15

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
292444
Model Code
BP-DS-600/15-W
EAN
4015082924447
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1510 mm
Product Width
615 mm
Product Weight
8.2 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
White
Traffic white (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Sheet steel
Steel
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
600 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.