Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

294006
Model Code: DILK20-11(42V50HZ,48V60HZ)

Contacteur pour condensateurs DILK série Moeller® Eaton, Avec résistance amont, 20 kVar, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILK contacteur pour condensateurs
Numéro de catalogue
294006
Code de modèle
DILK20-11(42V50HZ,48V60HZ)
EAN
4015082940065
Longueur du produit
138 mm
Hauteur du produit
135 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.51 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
EN 60947-4-1
UL 508
IEC 60947-4-1
Norme CSA C22.2 n° 14-05
VDE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °C

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Pouvoir de fermeture sans atténuation (valeur de crête I)
180 x Ie
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
5.4 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.8 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
29 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.1 W

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie)
29 A at 525 V (condensateurs triphasés, ouvert)
26 A at 690 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
29 A at 690 V (condensateurs triphasés, ouvert)
29 A at 230 V (condensateurs triphasés, ouvert)
29 A at 400 V (condensateurs triphasés, ouvert)
26 A at 400 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
26 A at 230 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
26 A at 525 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe)
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 525 V, 50 Hz
25 kW
Puissance assignée d'emploi AC-6B, 690 V, 50 Hz
33.3 kW

Electro magnetic compatibility

Émissions
Conforme à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conforme à la norme EN 60947-1

Features & Functions

Équipé de :
Résistances amont

General information

Application
Contacteurs de puissance pour compensation de puissance réactive
Raccordement
Borniers à vis
Degré de protection
IP00
Durée de vie électrique
150.000 opérations
Fréquence de fonctionnement
120 opérations/h
Catégorie de produit
Contacteurs pour condensateurs DILK
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Type de tension
CA

Magnet system

Durée d'arc
10 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
58 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
71 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
7,6 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
9,3 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
42 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
42 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
48 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
22 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
16 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms

Special purpose ratings

Carac nominales d'application spéciale de commutation de condensateur
28 A, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
20 kVar, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
12 kVar, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
28 A, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
30 kVar, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
28 A, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Terminal capacities

Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (multibrin)
1 x 16 mm², conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 6, conducteurs principaux

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Contact us

+359884477015