Contacteur pour condensateurs DILK série Moeller® Eaton, Avec résistance amont, 25 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILK contacteur pour condensateurs
|
| Numéro de catalogue |
294032
|
| Code de modèle |
DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)
|
| EAN |
4015082940324
|
| Longueur du produit |
138 mm
|
| Hauteur du produit |
135 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.51 kg
|
| Certifications |
CE
CSA UL IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °F
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °F
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °F
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
25 °F
|
| Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
3
|
| Pouvoir de fermeture sans atténuation (valeur de crête I) |
180 x Ie
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
9.3 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
3.1 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
38 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
2.1 W
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
38 A at 230 V (condensateurs triphasés, ouvert)
38 A at 690 V (condensateurs triphasés, ouvert) 34 A at 690 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe) 38 A at 400 V (condensateurs triphasés, ouvert) 34 A at 230 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe) 38 A at 525 V (condensateurs triphasés, ouvert) 34 A at 400 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe) 34 A at 525 V (condensateurs triphasés, sous enveloppe) |
| Émissions |
Conforme à la norme EN 60947-1
|
| Immunité aux interférences |
Conforme à la norme EN 60947-1
|
| Équipé de : |
Résistances amont
|
| Application |
Contacteurs de puissance pour compensation de puissance réactive
|
| Raccordement |
Borniers à vis
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Durée de vie électrique |
150.000 opérations
|
| Fréquence de fonctionnement |
120 opérations/h
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs pour condensateurs DILK
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Type de tension |
CA
|
| Durée d'arc |
10 ms
|
| Tension d'ouverture |
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
58 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
| Consommation d’appel, 60 Hz |
71 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
7,6 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
9,3 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
22 ms
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
16 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
14 ms
|
| Carac nominales d'application spéciale de commutation de condensateur |
36 A, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA)
15 kVar, 240 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA) 40 kVar, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA) 38,4 A, 600 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA) 30 kVar, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA) 36 A, 480 V 60 Hz 3 phases, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA) |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
|
| Section raccordable (multibrin) |
1 x 16 mm², conducteurs principaux
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
|
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 6, conducteurs principaux
|
Assistance de la part d’Eaton
Contact us
+359884477015