Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

300310
Model Code: CPAD-00/221

Eaton Moeller series xComfort - Go wireless packages. Flush mount, 3 Smart Dimming Actuators, 0-100W, 230VAC, R/L/C/LED, 3 wireless switches, 1 wireless master switch, Pure white gloss

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort dimming package
Catalog Number
300310
Model Code
CPAD-00/221
EAN
9010238112315
Product Length/Depth
285 mm
Product Height
81 mm
Product Width
107 mm
Product Weight
0.491 kg
Compliances
RoHS conform

Spécifications du produit

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Actuation function
Dimming
Bus system product type
Package: actuator, pushbutton
Built-in installation box depth - min
18 mm
Frequency rating - max
50 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Number of gangs (rocker)
1
Output power - max
100 W
Output power - min
0 W
Fitted with:
Bus connection
LED indication
Switching power LED - max
300 W
Voltage rating - max
253 V
Voltage rating - min
196 V
Width in number of modular spacings
3
Power supply
Mains
Battery
Color
Pure white
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Load type
Universal and LED retrofit
Model
Dimming actuator
Mounting method
Surface mounting
Flush mounted (plaster)
Flush mounting
Suitable for
Constant current
Constant voltage

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.