Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

5P650IR

UPS Eaton 5P, 650 VA, 420 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, rack, 1U

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 5P
Numéro de catalogue
5P650IR
Longueur du produit
364 mm
Hauteur du produit
43.2 mm
Largeur du produit
438 mm
Poids du produit
8.6 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Régulation automatique de la tension (AVR)
  • Protection haute densité pour les réseaux : 1U de hauteur seulement
  • Rendement élevé, réduction des coûts d'énergie et de refroidissement
  • Sortie sinusoïdale pure
  • 1 emplacement pour carte de communication en option (carte réseau, carte relais ou carte industrielle et réseau)
  • Compatible avec les infrastructures virtualisées (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • S’intègre intégralement au logiciel Intelligent Power Manager d’Eaton
  • 1 port USB et 1 port série
  • Technologie de gestion avancée des batteries (ABM) pour augmenter la durée de vie des batteries
  • Afficheur graphique LCD dernière génération
  • Batteries remplaçables à chaud (sous tension)
  • Redémarrage à distance et optimisation de l’autonomie grâce à 2 groupes de prises programmables
Topologie
Line-Interactive
Forme
Rack
Taille du rack
1U
Type de construction
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
Couleur
Noir/argent
Boîtier
Noir/argent
Puissance en VA
650 VA
Puissance
420 W
Kit de montage rack
Oui
Contenu du colis
  • Kit de montage rack
  • Système de verrouillage de câble
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) câbles IEC-IEC
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Fonction arrêt automatique
Oui
Fréquence primaire - max
70 Hz
Fréquence primaire - min
47 Hz
Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230V défaut (200/208/220/230/240V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Plage de fréquence d'entrée
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité
Prise
(4) C13
Nombre de sorties C13
4
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension
230V
Tension de sortie nominale
230V défaut (200/208/220/230/240V)
Type d’alimentation
1
Type de tension
AC
Graphe d'autonomie
Gestion des batteries
Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
Sans entretien, sans acide (remplaçable)
Autonomie prolongée de la batterie
Non
Autonomie à demi-charge
9 min
Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et l’arrêt à distance
  • Contacts secs (2 sorties, optocoupleur, RJ)
Emplacement carte d’extension
Un logement pour carte de communication en option
Interface Ethernet
Non<
Inclut la carte réseau
Non<
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Interface utilisateur
Afficheur graphique LCD multilingue
Type d'interface
autre
Contact libre de potentiel
Oui
Altitude
2000 m
Valeur BTU
En ligne : 85
Niveau de bruit
<40 dB à 1 mètre
Humidité relative
0-90 % sans condensation
Plage de température
0-90 % sans condensation
Tension d’entrée - max
294 V
Tension d’entrée - min
150 V
Tension de sortie - max
240 V
Tension de sortie - min
200 V
Fréquence secondaire - max
60 Hz
Fréquence secondaire - min
50 Hz
Quantité de batteries
1
Efficacité à charge maximale
96
Plage de la tension d'entrée
160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
Fréquence de sortie
50 - 60 Hz
Facteur de puissance de sortie
0,65
Plage de tension de sortie
230 V (+6 %/-10 %)
Phase (entrée)
1
Phase (sortie)
1
Autonomie à pleine charge
2 min

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.