Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Specifications

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 9PX
Numéro de catalogue
9PX11KIRTNBP31
UPC
743172045270
Longueur du produit
70 cm
Hauteur du produit
26 cm
Largeur du produit
44 cm
Poids du produit
88 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Code de modèle
Eaton 9PX 11000i 3:1 RT6U HotSwap Net.

Spécifications du produit

Fréquence secondaire - max
60 Hz
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Nombre de coffrets de batterie max.
12 (compresseur requis pour plus de 6 EBM)
Puissance
10 kW
Facteur de puissance de sortie
0,9
Forme
rack/tour
Garantie standard usine
2-YEAR FACTORY WARRANTY|-2 years|-Parts, electronics, and batteries coverage|-Standard ground shipping|-Technical support
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
2
Inclut la carte réseau
Oui
Connexion dentrée
Câblé/connexion fixe
Tension dentrée - min
480 V
Tension de sortie - max
250 V
Fréquence secondaire - min
50 Hz
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Remplacement de la batterie
Modules de batterie remplaçables à chaud
Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Efficacité
95
Nombre de sorties câblées
1
Fonctionnalités spéciales
Topologie on-line double conversion|Surveille en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence|Fournit une puissance supérieure par rapport à tout autre onduleur pour une protection d’un facteur de puissance de 0,9|Rendement élevé, réduction des coûts d'énergie et de refroidissement|Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d’un court-circuit en aval|Afficheur graphique LCD dernière génération|Carte réseau et kit de montage en rack livrés en standard|Compatible avec les environnements virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)|Consommation d'énergie (au niveau de l'onduleur global)|Fonctionnement en parallèle grâce à la technologie HotSync|Batteries remplaçables à chaud
Type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
Tension de sortie - min
200 V
Couleur
Noir/argent
Autonomie prolongée de la batterie
oui
Plage de tension de sortie
200/208/220/230/240/250 V +/- 1 %
Topologie
Online/Double conversion
Valeur BTU
En ligne : 2047
Efficacité (mode éco)
98
Durée de sauvegarde
3 min
Tension nominale dentrée
400 V par défaut (380/400/415 V)
Facteur de puissance dentrée
Supérieur à 0,99
Plage de fréquence dentrée
40-70 Hz
Bypass interne
Oui
Tension dentrée - max
305 V
Type de tension
AC
Phase (sortie)
1
Gestion des batteries
Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)|test de batterie automatique|Protection contre les décharges profondes|reconnaissance automatique des modules batteries externes (EBM)
Fonctionnalité intégrée
Gestion du réseau
Fonction arrêt automatique
Oui
Nombre de sorties C19
4
Puissance en VA
11 kVA
Contact libre de potentiel
Oui
Prise
(4) C19, Bornier
Phase (entrée)
3
Contenu du colis
Module de puissance|Module d'extension batterie (EBM)|Bypass de maintenance|Carte Ethernet|(2) supports pour montage 19|(2) Kit de montage rack|Câble USB|Câble série|Câble batterie avec câble de communication intégré pour reconnaissance automatique|(2) supports pour montage tour|Plaque de liaison|Consignes de sécurité|guide de démarrage rapide
Niveau de bruit
Moins de 50 dB à 1 mètre
Type dalimentation
2
Interface utilisateur
Afficheur LCD graphique multilingue
Quantité de batteries
20
Taille du rack
6U
Tension
400 V
Module de puissance débrochable sous tension
Oui
Plage de température
0 à 40 C (32 à 104 F)
Interface Ethernet
Oui
Protocole
SNMP
Communication par bus de terrain
Port USB (conforme HID)|Port Série RS-232|1 mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance|1 mini-bornier pour la mise hors tension à distance|Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)|Carte réseau
Humidité relative
0-95 % sans condensation
Plans de services étendus
ADVANCED DEPOT EXCHANGE|-5-year depot repair: 9SW5Y-11000UC|-Expedited parts coverage for 5 years|-Parts, electronics and UPS batteries coverage|-Next business day shipping|-Technical support||ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE|2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-11000UC|-On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years|-Parts, electronics and UPS batteries coverage|-Eaton on-site labor coverage|-24x7 coverage, next day response|-Next day shipping|-Technical support||3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-11000UC|-On-site parts and labor coverage for years 3 to 5|-Parts, electronics and UPS batteries coverage|-24x7 on-site labor coverage, next day repsonse|-Next day shipping|-Technical support
Kit de montage rack
Oui
Fréquence de sortie
50/60 Hz
Autonomie à pleine charge
3 min
Type dinterface
autre
Fréquence primaire - min
40 Hz
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type
Alimentation sans interruption
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Emplacement carte dextension
Un slot, carte de communication en option
Plage de la tension dentrée
305-480 V
Fréquence nominale
50/60 Hz
Fréquence primaire - max
70 Hz
Altitude
3 000 m