Télécharger le document () de 20

9PXEBM72RT3U

Module d’extension de batterie Eaton 9PX (EBM), 72 V, rack/tour, 3U

Spécifications générales

Nom du produit
Module d’extension batterie (EBM) Eaton 9PX
Numéro de catalogue
9PXEBM72RT3U
UPC
743172081469
Longueur du produit
48.5 cm
Hauteur du produit
13 cm
Largeur du produit
44 cm
Poids du produit
38.18 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Répertorié cULus
CSA 22,2
FCC partie 15 Classe B
CISPR22 Classe B
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Répertorié cULus
EAC
Certifié ENERGY STAR

Battery

Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Quantité de batteries
12
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah

Additional specifications

Contenu du colis
  • Module d'extension batterie (EBM)
  • Câble batterie (puissance)
  • Câble de détection batterie
  • Kit de montage rack
  • Plaque de liaison
  • guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Couleur
Noir/argent
Kit de montage rack
Oui
Type d'accessoires
Batterie/Accumulateur

Warranty and support

Plans de services étendus
  • DÉPOSE USINE AVANCÉE
  • -Réparation usine pendant 5 ans : 9SW5Y-3000BC
  • - Couverture accélérée des pièces pendant 5 ans
  • -Pièces, couverture de l'électronique et des batteries d'ASI
  • - Expédition le jour ouvrable suivant
  • - Assistance technique
  • PLAN DE 5 ANS SUR SITE : WEBN75XX-7000BC
  • - Couverture des pièces et de la main d'œuvre sur site pour 5 ans
  • - Pièces, couverture de l'électronique et des batteries d'ASI
  • - couverture de la main d'œuvre sur site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Réponse le jour suivant
  • - Expédition le jour suivant
  • - Assistance technique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.