Télécharger le document () de 20

9SXEBM180RT

Module d’extension batterie (EBM) Eaton 9SX, 180 V, rack/tour, 3U

Spécifications générales

Nom du produit
Module d’extension de batterie Eaton 9SX
Numéro de catalogue
9SXEBM180RT
UPC
743172039415
Longueur du produit
44 cm
Hauteur du produit
13 cm
Largeur du produit
64.5 cm
Poids du produit
68 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Répertorié cULus
CSA 22,2
Certifications 
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Répertorié cULus
IEC/EN 62040-1
EAC

Additional information

Contenu du colis
  • Module de batterie externe (EBM)
  • Câble batterie (puissance)
  • Câble de détection batterie
  • Kit de montage rack
  • Plaque de liaison
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Kit de montage rack
Oui
Type d'accessoires
Batterie / accumulateur

Battery

Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Quantité de batteries
30
Puissance de la batterie
12 V / 5 Ah

Warranty and support

Plans de services étendus
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • - 5-year depot repair: 9SW5Y-3000BC
  • - Expedited parts coverage for 5 years
  • - Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • - Next business day shipping
  • - Technical support
  • 5-YEAR ON-SITE PLAN: WEBN75XX-7000BC
  • - On-site parts and labor coverage for years 5
  • - Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • - 24x7 on-site labor coverage, next-day response
  • - Next-day shipping
  • - Technical support

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858