Télécharger le document () de 20

BSF-080G-NH110

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 80 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, dual indicator, blade connection, live gripping lugs

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series NH battery storage fuse
Catalog Number
BSF-080G-NH110
EAN
5027590530064
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
62.9 mm
Product Width
39.65 mm
Product Weight
380 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
1000 Vdc
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
5760
Watt losses
6 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gBat

Product specifications

Application
Battery storage
Fuse type
BSF-NH
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
NH1

Compatible fuse holders

Suitable for
SD1-D-PV NH Fuse base

Compatible microswitch

Accessories
170H0236 and 170H0238 microswitches

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.