Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EBH223TBW1
Model Code: SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOT, 2V CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 100mm busbar, bottom cable terminals, for connection of sector shaped conductors, double V-clamps

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH223TBW1
Model Code
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOT, 2V CLAMPS
EAN
5027590409377
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
330 mm
Product Width
225 mm
Product Weight
5290 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Données électriques

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Spécifications du produit

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858