Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

ELP850FR

UPS Eaton Ellipse PRO FR, 850 VA, 510 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

Nom du produit
UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO
Numéro de catalogue
ELP850FR
UPC
743172437402
Longueur du produit
82 mm
Hauteur du produit
260 mm
Largeur du produit
285 mm
Poids du produit
7.3 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Informations supplémentaires

Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Type de construction
Isolé
Efficacité à charge maximale
97
Contenu du colis
  • Câble d'entrée
  • Câble USB
  • Manuel de l'utilisateur
  • Consignes de sécurité
Phase (entrée)
1
Phase (sortie)
1
Kit de montage rack
Non
Protection contre les surtensions
Oui

Battery specifications

Gestion des batteries
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
Quantité de batteries
1
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Autonomie prolongée de la batterie
Non
Graphe d'autonomie

Communication

Communication par bus de terrain
Port USB (compatible HID)
Interface Ethernet
Non
Emplacement carte d’extension
Non
Inclut la carte réseau
Non
Contact libre de potentiel
Non
Compatibilité logicielle
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
Type d'interface
USB
Interface utilisateur
Écran LCD (statut et mesures de l’onduleur, configuration des paramètres de l’onduleur)

Entrée électrique

Connexion d'entrée
Contact de protection (SCHUKO)
Longueur du cordon d’entrée
1.5 m
Plage de fréquence d'entrée
46-70 Hz
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (220/230/240 V)
Plage de la tension d'entrée
165-285 V (réglable à 150-285 V)
Fréquence nominale
50/60 Hz

Sortie électrique

Type d’alimentation
1
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (220/230/240 V)
Facteur de puissance de sortie
0,6
Plage de tension de sortie
176-284 V
Prise
(3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement
Topologie
Line-Interactive
Puissance en VA
850 VA
Tension
230V
Puissance
510 W

Environnement

Altitude
2000 m
Niveau de bruit
<25 dB à 1 mètre
Humidité relative
0-85 % sans condensation
Plage de température
0° à 35°C

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.