Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EP-400931
Model Code: P3-80/EA/SVB-SW/N/HI11

Interrupteur général P3 Moeller® series d’Eaton, 80 A, montage encastré, tétrapolaire, forme EA/SVB, noir, entraînement rotatif de couplage pour porte

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur général P3 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
EP-400931
Code de modèle
P3-80/EA/SVB-SW/N/HI11
EAN
4015082962906
Longueur du produit
130 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
105 mm
Poids du produit
0.536 kg
Certifications 
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
CE
CSA
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204

Features & Functions

Fonction
Version interrupteur général
Version interrupteur de maintenance/réparation
Équipé de :
Poignée rotative noire et couronne de blocage
Fonctions
Verrouillable
Fonction ARRÊT
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0 (arrêt)
Nombre de pôles
4 pôles

General information

Accessoires
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
Degré de protection
NEMA 12
Degré de protection (face avant)
IP65
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Mode de pose
Montage encastré 
Position de montage
Sur demande
Fréquence de fonctionnement
1 200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Interrupteur général
Catégorie de produit
Interrupteur général
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 VAC
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Adapté à
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Montage avant à 4 trous
Angle de rotation
90 °

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Sections raccordables
2 x (1,5 - 6) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (1,5 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
14 - 2 AWG, rigide ou souple avec embout
2 x (2,5 - 10) mm², âme massive ou multibrins
Taille de vis
M5, Vis de borne
Couple de serrage
26,5 lb-in, Bornes à vis
3 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
760 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
740 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
880 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
520 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
71 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
65 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
23.8 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
80 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
80 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
80 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
68 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
80 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
80 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section raccordable max.

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
4 kA (côté charge)
80 kA (côté alimentation)
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
2 kA
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
150A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
100 A gG/gL, Fusible, Contacts

Switching capacity

Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
90 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
950 A
Tension par contact en série
60 V

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
50 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
60 HP

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Actuator

Couleur de l'actionneur
Noir
Type d’actionneur
Poignée rotative à commande rompue sur porte

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
7.5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
80 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.