Télécharger le document () de 20

FWJ-350A

Eaton Bussmann series FWJ high speed fuse, 700 Vac (UL), 690 Vac (IEC), 800 Vdc (5-50A), 350A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC at 800 Vdc (35-200A, 450-600A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWJ-350A
EAN
5027590021296
UPC
051712796255
Product Length/Depth
147 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
526 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
350 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Interrupt rating
25 kAIC (35-200A)
450-600A)
50 kAIC at 800 Vdc (35-200A
100 kAIC (250-2000A)
Class
Class aR
Clearing (I2T)
231000 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858