Télécharger le document () de 20

FWP-40A22F

Eaton Bussmann series FWP high speed fuse, 700 Vac (IEC), 700 Vdc (UL), 40A, 200 kAIC at 300 Vdc, 50 kAIC at 300 Vdc, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end, Class aR, White, Ceramic

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWP-40A22F
EAN
5027590500739
UPC
051712796552
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
59.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
700 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
960

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
22 x 58 mm
Quantity
10

Compatible microswitch

Accessories
JM70100 Fuse base

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858