Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FWP-700A

Eaton Bussmann series FWP high speed fuse, 250 Vac/dc, 700A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 700 Vdc, None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWP-700A
EAN
5027590021838
UPC
051712796057
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
53 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
588 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
700 Vac, 700 Vdc (UL)
Voltage type
AC
Interrupt rating
50 kAIC at 700 Vdc
200 kAIC Vac
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
300000 at 700 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858