Fusible ultra-rapide FWX Eaton Bussmann series, 1500A, 200 kAIC VAC, 50 kAIC à 250 VDC, Aucun, Fusible ultra-rapide, Contact à couteaux X contact à couteaux, affleurant
| Nom du produit |
Fusible cylindrique ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
FWX-1500AH
|
| EAN |
5027590021968
|
| UPC |
051712795630
|
| Longueur du produit |
76.2 mm
|
| Hauteur du produit |
76.2 mm
|
| Largeur du produit |
66 mm
|
| Poids du produit |
1938 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Certifié CSA |
| Intensité du courant |
12 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
880000 à 250 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC V AC
|
| Pré-arc (I2T) |
120 000
|
| Tension nominale |
250 Vac
|
| Type de tension |
AC
|
| Pertes de puissance |
140 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858