Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

PV-160A-1XL-15

Cartouche fusible Eaton Bussmann series, ultra-rapide, 160 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, avec témoin de fusion, contacts à couteaux

Spécifications générales

Nom du produit
Fusibles photovoltaïques série Bussmann Eaton
Numéro de catalogue
PV-160A-1XL-15
EAN
5996516000632
UPC
051712372015
Longueur du produit
217 mm
Hauteur du produit
65 mm
Largeur du produit
85 mm
Poids du produit
1200 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
IEC 60269
Répertorié UL
Certifié CSA

Données électriques

Intensité du courant
160 A
Classe
Classe gPV
Puissance nominale d’interruption
30 kAIC
Pré-arc (I2T)
4 200
Tension nominale
1 500 V DC
Pertes de puissance
58 W

Spécifications du produit

Application
Coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Équipé de :
Contacts à couteaux avec témoin de fusion en haut
Taille de fusible
1XL
Type de fusible
PV-1XL-15

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858