Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
productfamily.specification

Spécifications générales

Product Name
Eaton REC series rack
Catalog Number
RCA42610SPBE
UPC
799038560319
Product Length/Depth
600 MM
Product Height
2048 MM
Product Width
1080 MM
Product Weight
1100 KG
Warranty
2 year

Spécifications du produit

Integrated Functionality
Side-by-side housing
Enclosure Type
Closed
Number of Doors
2
Load Capacity (Dynamic)
4 LB
Color
Black
Number of Rack Units
42U
Package Contents
Quadrature robuste et châssis boulonné
ajustable, rails 19”
roulettes et pieds de stabilisation
poignées à balance avec serrures verrouillables
kits de mise à la terre
marquage des U
Mounting Rails
EIA-310-E
Load Capacity (Static)
9 LB
Open Perforation
80%
Fitted With:
Front door
Sidewall
Rail mount
Backside door
Casters
Yes
Cover/Door Type
Perforated door
Degree of Protection
IP20
Comment acheter des produits Eaton