Dokumentum letöltése () 20
Kifutott
Tartalék áramforrás (UPS)

Eaton 5E UPS

Az Eaton 5E egy belépő kategóriás vonali-interaktív UPS, amely költséghatékony és megbízható védelmet biztosít a hálózati kimaradások és a rossz áramminőség ellen. Kis méretének köszönhetően az 5E könnyen telepíthető akár üzleti akár otthoni környezetbe.

Teljesítménytartomány
500-2000 VA
Topológia
Vonali-interaktív
Formátum
Torony/Desktop

Széles választék

Az 500 VA-tól 2 kVA-ig terjedő névleges teljesítményt nyújtó Eaton 5E UPS szünetmentes áramforrást és feszültségszabályozást (AVR) biztosít a csatlakoztatott eszközök számára.

Egyszerű kezelhetőség

Az 5E szünetmentes áramforrás plug-and-play módon, a bekapcsolást követően azonnali védelmet biztosít a csatlakoztatott készülékek számára. Automatikus integráció a Windows, Mac és Linux rendszerekkel, egyszerű USB porthoz csatlakoztatással (csak az USB-s modellek esetében).
Műszaki adatok
Letöltési linkek
X
Download Close