Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton ATS (Automatic Transfer Switch)

Az Eaton ATS megfizethető megoldás azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének redundanciát biztosítani egyszeres betáppal rendelkező eszközök, például hálózati kapcsolók és útvonalválasztók számára. Ez az automatikus forrásátkapcsoló két különböző tápforrásból látja el őket. Ha az egyik áramforrás meghibásodik, a másik megszakítás nélkül átvált és tovább táplálja a csatlakoztatott berendezéseket. Az Eaton ATS egyidejűleg több eszközhöz is csatlakoztatható, így megtakarítja a drága redundáns tápegységek költségeit.

Kompakt

1U rack kialakítás

Hálózati kapcsolat

Az ATS 16 Netpack és az ATS 30 is rendelkezik hálózati bővítőkártyával. A felhasználók ennek révén távolról is hozzáférhetnek az egységekhez, és konfigurálhatják, illetve menedzselhetik azokat.

LCD kijelző

A mért adatok megjelenítése és a konfigurációs beállítások az ATS 16 LCD-n keresztül lehetségesek.
Hogyan vásárolhat az Eatontől