Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton In-Line Metered Rack PDU

Az ePDU G3 In-Line Metered modellekkel a meglévő alap PDU-k továbbfejleszthetők, hogy alkalmasak legyenek IEC 1. osztályú hiteles mérésre, ezen kívül vízszintesen rackbe illetve a 0-Unit modellek függőlegesen is szerelhetők. Az ePDU-k IEC 1. osztályú (1%) hiteles elszámolási pontossággal rendelkeznek, valamint egy fejlett, működés közben cserélhető mérőmodul LCD kijelzővel, a feszültség-, teljesítmény- és áramerősség kijelzésére. Nyolc ePDU láncba kapcsolható, aminek köszönhetően a nyolc ePDU egyszerre használhatja ugyanazt a hálózati kapcsolatot és IP-címet.

Hálózati kapcsolat és LCD kijelző

Az Eaton In-Line Metered Input ePDU hálózati csatlakozással rendelkező intelligens áramelosztó egység az LCD kijelzőjének köszönhetően könnyen konfigurálható. Az ePDU G3 sorozatú készülékekben a Hot-Swap képes elektronika modulok üzem közben - karbantartás, vagy firmware frissítés esetén, terhelésmegszakítás nélkül - cserélhetők.

Hiteles elszámolási pontosság

IEC ±1% hiteles pontosság: Rendkívül pontos energiafogyasztás-, feszültség-, teljesítmény- és áramerősség-mérés (kWh, V, W és A)

Áramerősség-mérés

Fázismérés, megszakító áramerősség mérése és bemeneti mérés
Hogyan vásárolhat az Eatontől