Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton Managed Rack PDU

Az Eaton ePDU G3 Managed PDU modellek lehetővé teszik a csatlakoztatott eszközök teljeskörű vezérlését és mérését, beleértve a több ePDU-n keresztül táplált vezérelhetőség lehetőségét is. Az ePDU-k IEC 1. osztályú (1%) hiteles elszámolási pontossággal rendelkeznek, valamint egy fejlett, működés közben cserélhető mérőmodul LCD kijelzővel, a feszültség-, teljesítmény- és áramerősség kijelzésére. Nyolc ePDU láncba kapcsolható, aminek köszönhetően a nyolc ePDU egyszerre használhatja ugyanazt a hálózati kapcsolatot és IP-címet.

Vezérelhető aljzatok

Biztonságos távfelügyelet és távoli újraindítás

Mérés a kimeneti aljzatok szintjén

IEC ±1% hiteles pontosság: Rendkívül pontos energiafogyasztás-, feszültség-, teljesítmény- és áramerősség-mérés (kWh, V, W és A) az egyes berendezések szintjén.

Hot-Swap hálózati komponensek

Az ePDU G3 Hot-Swap képes elektronika modulok üzem közben - karbantartás, vagy firmware-frissítés esetén, terhelésmegszakítás nélkül - cserélhetők.
Hogyan vásárolhat az Eatontől