Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Megszakítók
Légmegszakító - IZMX / INX sorozat
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Légmegszakító - IZMX / INX sorozat

Az Eaton IZMX / INX sorozata az új kiegészítők felhasználásával és a módosított konstrukciójával kiszolgálja a kisfeszültségű energiaelosztás követelményeit és a megnövekedett igényeket. A készülékek kompakt méreteinek köszönhetően minimálisra csökkenthető az alapterület igény. Ez megtartható akkor is, amikor magas követelményeket igénylő kiegészítők kerülnek beépítésre. A két kompakt méretnek köszönhetően csökkenthető a kapcsolószekrények mérete. A moduláris kialakításnak és az egységes kiegészítőknek köszönhetően a készülék egyszerűen integrálható bármilyen kapcsolószekrénybe. 

A sorozat nagyfokú funkcionalitást és kommunikációs képességeket kínál lenyűgöző teljesítménnyel. Az IZMX / INX sorozat bármilyen ügyféligénynek meg tud felelni: ötvözi a magas megszakítóképességet és a rövid idejű határáram értékeket a kioldóegység funkcióinak széles választékával és a könnyen integrálható kommunikációs lehetőségekkel.

zökkenőmentes
gyors és egyszerű telepítés
biztonságos
megnövelt biztonság
intelligens
megbízhatóság és diagnosztika

A modern megszakítótechnológia csökkenti a rendszerköltségeket

Fő jellemzők

  • A modern megszakítótechnológia csökkenti a rendszerköltségeket
  • Csúcsminőségű multifunkciós vezérlőegységek 
  • A PXR összekapcsolható a PXPM szoftverrel, amely fokozott funkcionalitást, többek között páratlan vezérlést, professzionális tesztelést és hibaelhárítást tesz lehetővé.
  • Profibus, Ethernet és Modbus TCP/IP-kompatibilis
  • Egyszerűsített konstrukció, a csupán két méretre csökkentés révén
  • Rugalmas és egyszerű csatlakoztatás a forgatható főáramköri csatlakozók és a hozzá kapcsolódó csatlakozási lehetőségekkel.
  • Az Eaton szoftvere egyszerűsíti a tesztelést, a szervizelhetőséget és a testreszabást, ami jelentős idő- és munkamegtakarítást jelent. 
  • A továbbfejlesztett felhasználói felület lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy távolról felügyelhetik és beállíthatják a kioldóegység paramétereit.
  • A kompakt méretnek köszönhetően csökkenthető a nem hasznos alapterület.
  • A moduláris kialakításnak és az egységes kiegészítőknek köszönhetően a készülék egyszerűen integrálható bármilyen kapcsolószekrénybe.

Egyedi megoldások az IZMX készüléknél

Az IZMX megszakítókhoz egyedi megoldásokat adhat hozzá, így még nagyobb védelmet és biztonságot nyújthat rendszerei és a kezelőszemélyzet számára. Emellett csökkentheti a nem kívánt leállások kockázatát is. Ezek a megoldások a következők:
  • ARMSTM
  • ARCON®
  • Zóna-szelektivitás ZSI
  • Távkapcsolás
  • Tesztelés és dokumentálás a PXPM segítségével

Költséghatékony, optimalizált megoldásokhoz

Az IZMX16 kategóriájában a világ legkisebb légmegszakítója - bármiféle teljesítményvesztés nélkül. Kompakt mérete lehetővé teszi innovatív elképzelések megvalósítását, például két kocsizható megszakító felszerelését egymás mellett egy 600 mm széles mezőben. Ennek köszönhetően a mezők költséghatékonyabban alakíthatók ki, és üzemi tér is megtakarítható vele. Ahol pedig távkapcsolásra van szükség, ekkora helyen még egy motor is elfér a rugóerő-tároló mechanizmus felhúzására és még néhány mágnestekercs is, a BE/KI kapcsolás megvalósításához. Ennél nagyobb teljesítmény ennél kisebb helyen egyszerűen elképzelhetetlen.

Az IZMX40 egy 4000 A-ig terjedő légmegszakító egy 3200 A-es megszakító méretében, és nincs szükség ezenfelül gyűjtősín-csatlakozó bővítőelemre. Teszteltük a készülék integrálhatóságát az Eaton kapcsolóberendezéseibe. A tesztek igazolják a készülék kiemelkedő műszaki teljesítményét és optimális kompatibilitását a rugalmas csatlakozási rendszernek köszönhetően. A moduláris felépítés, az integrált részletmegoldások, valamint a kiegészítők és a hozzáadott funkciók széles választéka megkönnyíti a megszakító adaptálását bármilyen kívánt alkalmazáshoz. Opcionálisan már a gyárban adaptálható - többletköltség vagy a megszakítón elvégzendő kiegészítő szerelés nélkül.

Az újgenerációs kioldóegység - Power Xpert Release (PXR)

A nagyobb felbontású pontmátrix-kijelzőt továbbfejlesztették, hogy mindig aktív legyen, folyamatosan megjelenítve a zóna-szelektivitás (ZSI) állapotát, az akkumulátor állapotát és a névleges áramot (In). Minden adat továbbítható Modbus, Profibus kommunikációs protokollon vagy Etherneten keresztül. A biztonság érdekében a jogosulatlan módosítások megakadályozhatók jelszavas védelemmel. Ezenkívül QR-kóddal is rendelkezik, az egyszerűbb azonosításhoz és a kiegészítő információk eléréséhez.
Hogyan vásárolhat az Eatontől