Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Biztosítók és biztosítótartók
Bussmann Series nagysebességű British Standard biztosítók
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann Series nagysebességű British Standard biztosítók

Az Eaton Bussmann British Standard BS88 biztosítói számos alkalmazásban használhatók: ipari alkalmazásokban, közműveknél, utcai világításnál és háztartásokban. Minden névleges áramerősségre és névleges feszültségre, kompatibilis biztosítótartókkal kapható. Megfelelnek a BS 88 1. és 2. részének és az IEC 60269-1 és -2 szabványoknak.

Névleges áramerősség
6 A-tól 900 A-ig
Névleges feszültség
700 V AC-ig/500 V DC-ig
Szabványmegfelelés
BS88-4 és IEC 60269-4

Megbízható kialakítás

Az Eaton Bussmann Series nagy sebességű BS88 biztosítók jól bevált és megbízható termékek, így nyugodt lehet, hogy a berendezését a legtakarékosabb és leghatékonyabb olvadóbiztosító-megoldások védik.

Globális IEC tanúsítás

Az Eaton Bussmann Series BS88 biztosítói az IEC szabványnak megfelelő alkalmazásokhoz is használhatók.

Biztosítós alkalmazásokra szakosodott mérnökcsapat

Biztosítós alkalmazásokra specializálódott mérnökeink minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek kiválasztani az Ön alkalmazásához megfelelő, a lehető legnagyobb biztonságot nyújtó biztosítót.
Hogyan vásárolhat az Eatontől