Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Megszakítók

xEffect FRCmM AC, A, U, R típusú áram-védőkapcsolók

Az Eaton a hibaáram- és kiegészítő védelmet nyújtó készülékek teljes választékát kínálja. Ezek a termékek segítenek optimális állapotban tartani a rendszert, és pluszvédelmet nyújtanak az alkalmazások széles körében. Különböző névleges áramokkal és átfogó opcionális tartozékválasztékkal, valamint olyan funkciókkal rendelkeznek, mint például az állapotjelző és automatikus reset.

Kiviteli szabvány
IEC/EN 61008
Érzékenység
Váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra

Fő jellemzők

  • Széles körben alkalmazható kompakt áram-védőkapcsolók átfogó portfóliója
  • Hibaáramok elleni védelemre és kiegészítő védelemre
  • Névleges áramok széles skálája
  • Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
  • Érintkező állásjelzés
  • Automatikus visszaállítás lehetséges
  • Áram-védőkapcsolók
  • Kompatibilis az xEffect sorozatú készülékekkel
  • Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent
  • A sorolósín a készülék felső vagy alsó részén egyaránt elhelyezhető
  • Sorolósín használat mellett is szabad csatlakozókapocstér
  • Z-HK segédérintkező utólag is felszerelhető
  • Érintkező állásjelzés piros - zöld
  • FRC...RT gyűrűs kábelsarus csatlakozásokhoz
  • FRC...400 3-fázisú IT-alkalmazásokhoz (400 V fázis-fázis)

Megbízható védelem gépek számára

Ezek a termékek az alkalmazások széles körében segítenek optimális állapotban tartani a rendszert, és plusz védelmet nyújtanak a földzárlati szivárgóáramok ellen. Különböző kioldási jelleggörbékkel rendelkeznek, így különböző elektromos rendszerekhez és készülékekhez használhatók. A készülékek a névleges áramok széles skáláját lefedik, és a kiegészítő tartozékok bőséges választéka kapható hozzájuk.

A típus

Védelem különleges, nem simított alakú, pulzáló egyenáramú hibaáramok ellen is.

U típus:

Alkalmas háztartási, kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, frekvenciaváltókkal is. A kifejezetten a frekvenciaváltókhoz tervezett kioldási jelleggörbe megakadályozza a téves kioldásokat.

R típus:

Megakadályozza a röntgenberendezések által okozott téves kioldásokat.

Maximális biztonság a vasúti alkalmazásokban

Az xEffect sorozat védelmi készülékei és kapcsolókészülékei a vasúti alkalmazásokban is a legmagasabb szintű biztonságot garantálják. Mivel a készülékek megfelelnek az olyan speciális szabványoknak, mint az IEC/EN 61373 (Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Ütés- és rázásállósági vizsgálatok) és az IEC/EN 45545-1 (Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme), garantálják a maximális biztonságot és teljesítményt vasúti alkalmazásokban is. A szabványos kapcsolókészülékek mellett kismegszakítók és áram-védőkapcsolók széles választékát kínáljuk a vasúti alkalmazásokban használt gyűrűs kábelsarus csatlakozásokhoz.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close