Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Megszakítók

xPole PF6/7 áram-védőkapcsoló

Az xPole PF6 és PF7 kompakt áram-védőkapcsolókkal az Eaton a hibaáram- és kiegészítő védelmet nyújtó készülékek teljes választékát kínálja lakossági és kereskedelmi használatra.

Névleges kapcsolási képesség
6 vagy 10 kA
szabványmegfelelés
MSZ EN 61008
Érzékenység
AC és pulzáló egyenáram

Fő jellemzők

  • Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent
  • Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent vagy lent
  • A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér
  • Univerzális kioldásjelző-kapcsoló, amely a PL.-, PFL.- és Z-A. típusokra is utólag rászerelhető
  • Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető
  • Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld
  • A késleltetett kioldású típusok alkalmasak kereskedelemben kapható fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel vagy anélkül (30 mA áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 mA áram-védőkapcsoló: 90 db fázisvezetőnként)

PF7 

  • Széles körben alkalmazható kompakt áram-védőkapcsolók 100 A-ig
  • Névleges zárlati megszakítóképesség 10 kA
  • Speciálisan áram okozta balesetek elleni védelemhez és a berendezések védelméhez
  • Széles típusválaszték (G, S, A, G/A, S/A, R, U, ...)
  • Speciális U típus frekvenciaváltós alkalmazásokhoz nagy lökőáramállósággal
  • Bőséges választék utólagosan felszerelhető tartozékokból
  • Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel

PF6

  • Gazdaságos sorozatú áram-védőkapcsolók
  • Névleges zárlati megszakítóképesség 6 kA
  • Hibaáramok elleni védelemre és kiegészítő védelemre
  • Bőséges választék utólagosan felszerelhető tartozékokból

 

 

 

Különböző típusok

A típus:
Védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, pulzáló egyenáramú hibaáramok ellen.
 

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker

S típus:
Váltakozó áramra érzékeny szelektív áram-védőkapcsoló: …-S típusok. Az áram-védőkapcsoló után kapcsolt túlfeszültség-levezetőkkel rendelkező berendezésekhez kötelezően elő van írva (ÖVE).

 

G típus:
Rendkívül megbízható a téves kioldások ellen. Kötelező minden olyan áramkörnél, ahol nem kívánt kioldás esetén személyi sérülések vagy anyagi károk következhetnek be.

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker
S/A típus:
További védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, pulzáló egyenáramú hibaáramok ellen is.

G/A típus:
További védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, pulzáló  egyenáramú hibaáramok ellen is. Speciális típusok röntgen alkalmazáshoz: PF6-...-R, PF7-…-R.

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker

Megbízható védelem a gépek számára

Ezek a termékek számos alkalmazásban egy optimális rendszert és kiegészítő védelmet nyújtanak a földzárlati szivárgóáramok ellen, mivel különböző kioldási jelleggörbéket kínálnak a különböző elektromos rendszerekhez és alkatrészekhez. A névleges áramok széles választékában kaphatók ezek a készülékek és opcionálisan számos kiegészítő rendelhető hozzájuk.

A PF6 és a PF7 védelmére alkalmas

Az xPole PF6 és PF7 áram-védőkapcsolók kioldása független a hálózati feszültségtől, ezért a védőkapcsoló a létesítési rendelkezések értelmében “hibavédelemre” és “kiegészítő védelemre” használható.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close