Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole, PL7-DC kismegszakító

A PL7 kismegszakító egy termikus és egy elektromágneses kioldóval rendelkező védelmi készülék. Az előbbi túlterhelés esetén old le, az utóbbi rövidzárlat ellen nyújt védelmet. Az egyenáramú alkalmazásokhoz készült 1 és 2-pólusú PL7 készülékek 1 A-től 50 A-ig terjedő névleges áramerősséggel kaphatók és elviselik az akár 250 V DC névleges feszültséget. A kapcsolási képessége 10 kA. A C kioldási jelleggörbével kapható kismegszakító, piros-zöld érintkezőállás-kijelzővel van felszerelve, amely jelzi az eszköz állapotát. Zöld: az érintkezők nyitva vannak, piros:az érintkezők zárva vannak. 

Szabványmegfelelés
MSZ EN 60947-2
Kioldási jelleggörbe
C
Névleges áramerősség
50 A-ig

Fő jellemzők

  • Prémium kategóriás kismegszakító egyenáramú alkalmazásokhoz
  • Szelektivitási osztály: 3
  • Nagyfokú szelektivitás előtétbiztosítóhoz csekély átbocsátott energiával
  • Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld
  • Névleges áramok 50 A-ig
  • C kioldási jelleggörbe
  • Névleges kapcsolási képesség 10 kA-ig az MSZ EN 60947-2 szerint
  • Névleges feszültség pólusonként 250 V DC-ig
  • Megfelel a szigetelés koordinációs követelményeinek (= az érintkezők közötti távolság ≥ 4 mm)
  • Gyűjtősín-kompatibilis
  • Kettős, emelő/befogó komfortkapocs lent és fent
  • Sorolósín-elrendezés fent vagy lent
  • Bekötést segítő takarólap
  • Három stabil állású tolóreteszelő teszi lehetővé a kiszerelést egy meglévő sorolósínkötésből
  • Széles választék utólagosan felszerelhető tartozékokból

Megérkezett a kismegszakítók új generációja

A kismegszakítók ma a legelterjedtebb túláramvédelmi készülékek közé tartoznak. A hagyományos biztosítékokat egyre inkább modern megszakítók váltják fel, amelyek kioldás után ismét bekapcsolhatók. Az Eaton prémium minőségű kismegszakítókat kínál különböző névleges árammal és kioldási jelleggörbékkel, lakó- és kereskedelmi épületek alkalmazásaihoz (xPole sorozat), valamint ipari alkalmazásokhoz (xEffect sorozat).
A kismegszakítók alapvető feladata a kisfeszültségű hálózatok kábeleinek védelme túlterhelés és rövidzárlat ellen.

Minden alkalmazáshoz a megfelelő kismegszakító

A megfelelő megszakító kiválasztásakor a következő három kritériumot kell figyelembe venni:

1) Szelektivitási osztály
A kismegszakítókat három szelektivitási osztályba soroljuk (1., 2., és 3. szelektivitási osztály). A besorolás alapja rövidzárlat esetén a megszakítási idő.

2) Névleges áramerősség
A névleges áram azt az áramerősséget jelzi, amelynek egy kismegszakító képes folyamatosan ellenállni 30 °C környezeti hőmérsékleten (lakossági és kereskedelmi alkalmazásokban).

3) Kioldási jelleggörbék
A legelterjedtebb kismegszakítók a B és C kioldási jelleggörbéjű típusok, mivel ezeket általánosan használják mind háztartási, mind kereskedelmi alkalmazásokban.

Bevált minőség és szabványmegfelelés

Minden Eaton kismegszakítót típusvizsgálatnak vetnek alá, és rendelkezik MSZ EN 60898-1 vagy MSZ EN 60947-2 szerint tanúsítvánnyal. Az MSZ EN 60898-1 hatálya alá tartozó kismegszakítókat elsősorban háztartási felhasználásra tervezték, amit laikusok is könnyedén használhatnak. Az MSZ EN 60947-2 szabvány az 1000 V AC, illetve az 1500 V DC névleges feszültségű áramkörök megszakítóira vonatkozó követelményeket határozza meg.
Hogyan vásárolhat az Eatontől