Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Megszakítók
xPole Home - Lakossági - HNB kombinált áram-védőkapcsolók
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole Home - Lakossági - HNB kombinált áram-védőkapcsolók

Az új xPole Home termékkínálat kifejezetten a lakosság számára lett kifejlesztve. Az xPole Home a maximális biztonságot és a tervezési hatékonyságot ötvözi. A sorozatban az összes védelmi készülék megtalálható (kismegszakítók, áram-védőkapcsolók és kombinált áram-védőkapcsolók). A lakossági alkalmazások sajátos igényeihez igazodva, letisztult forma, megbízhatóság és az idevonatkozó szabványoknak való teljes megfelelés jellemzi a termékcsaládot. Az xPole Home sorozat tagjai könnyen beszerezhetőek és telepíthetőek.

Az xPole Home termékcsalád az Eaton új, optimalizált lakossági portfóliója számos funkcióval.

Névleges áramerősség
6 - 25 A
Konfiguráció
1+N pólus
Érzékenység
AC és A

Fő jellemzők

  • Legnagyobb biztonság és megbízhatóság
  • Könnyebb kiválasztás
  • Optimalizált portfólió
  • Lakossági kínálat
  • Készletről elérhető kereskedő partnerénél
Termékjellemzők:
  • Névleges kapcsolási képesség 6 kA
  • Névleges áramerősség: 6, 10, 13, 16, 20, 25 A 
  • Névleges hibaáram: 30 mA
  • Konfiguráció: 1+N pólus 
  • Kioldási jelleggörbék: B, C 
  • Érzékenység: AC, A 

Védelem és biztonság az otthonokban

Az új xPole Home termékkínálat kifejezetten a lakosság számára lett kifejlesztve. Az xPole Home a maximális biztonságot és a tervezési hatékonyságot ötvözi. A sorozatban az összes védelmi készülék megtalálható (kismegszakítók, áram-védőkapcsolók és kombinált áram-védőkapcsolók). A lakossági alkalmazások sajátos igényeihez igazodva, letisztult forma, megbízhatóság és az idevonatkozó szabványoknak való teljes megfelelés jellemzi a termékcsaládot. Az xPole Home sorozat tagjai könnyen beszerezhetőek és telepíthetőek.

Bevált funkciók

Minden xPole Home kismegszakító rendelkezik számos olyan kipróbált és bevált funkcióval, amelyek tovább növelik a működés biztonságát és az egyszerű kezelhetőséget. Ide tartoznak a készülék tetején és alján található emelő/befogó kettős komfortkapcsok, melyek biztosítják a készülékek beszerelését és eltávolítását úgy, hogy a sorolósínt nem szükséges leszerelni, valamint a biztonságos csatlakozást segítő terelőlapok, melyek előtt bőséges hely van a huzalok bekötésére telepítéskor. Végül, de nem utolsósorban az összes xPole Home kismegszakító piros-zöld érintkezőállás-kijelzővel is rendelkezik.

Újdonság az xPole Home letisztult formája

Háztartási készülékként az xPole Home termékek azonnal felismerhetőek a szürke házikó jelölésről, amely az új termékcsalád minden egyes termékén megtalálhatók. A letisztult formájú termékek minden lakásbelsőbe esztétikailag jól illeszkednek.
Hogyan vásárolhat az Eatontől