Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Fuses

Self-control fuse

Eaton Bussmann series SCF (self-control fuse) family provides overcurrent and overcharge protection ideal for multi-cell battery packs and systems. The product features an integrated fuse element assembly and heater where the heater can be activated to open the fuse element upon an IC or FET detecting an overvoltage (overcharge) issue. The family is available in three different footprints with current ratings from 12 A to 45 A.

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

Specifications

Letöltési linkek
X
Download Close