Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Saját akkumulátoros

CGLine+ saját akkus lámpatest tesztelési és felügyeleti rendszer

A CGLine+ Web-Controller a vészvilágítás és a kijáratjelzők vezérlési és felügyeleti rendszere, amelyen beállítható a lámpatestek automatikus funkciótesztje és az azokat ellátó akkumulátorok üzemidőtesztje, így az épület üzemeltetői a költséges és fáradságos manuális tesztelés nélkül biztosíthatják az épület megfelelőségét az OTSZ által támasztott követelményekkel szemben.

A rendszer max. 800 lámpatest megjelenítésére alkalmas 4 x 200, ill. 2 x 400 felosztásban.

A kis és közepes vészvilágítási rendszerek felügyeletének és karbantartásának optimalizálására hivatott CGLine+ Web Compact Controller akár 160 lámpatestet is képes felügyelni (80 lámpatest 2 vonalon).   

A csatlakoztatott CGLine+ lámpatestek bármely személyi számítógépen kényelmesen megjeleníthetőek, vezérelhetőek és felügyelhetőek az integrált webszervernek köszönhetően.

A CGLine+ rendszer hozzáférést biztosít olyan innovatív megoldásokhoz, mint Adaptive Evacuation vagy az Increased Affordance.  Ez maximális biztonságot, ésszerűbb karbantartást és alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez.

Válassza az alkalmazási körülménynek leginkább megfelelő technológiát

A biztonsági világítás rendszeres ellenőrzését és üzemképes állapotban tartását az OTSZ írja elő. A manuális tesztelés költséges és sok fennakadást okoz, ezért érdemes inkább valamilyen automatikus tesztelési megoldást alkalmazni. Az Eaton több alternatív megoldást is kínál a különböző épülettípusokhoz:
eaton-cgline+–system-emergency–lighting-technologies.jpg
Több lámpatest
Legfeljebb 800 lámpatest max. 4 vonalban történő csatlakoztatása
Még nagyobb biztonság
A teszteredmények megjelenítéséhez és tárolásához
Nagyobb kényelem
Web-szerver vizualizáláshoz, vezérléshez és felügyelethez

Jellemzők

  • Adaptive Evacuation és Increased Affordance funkciók kezelése
  • Négy vonal egyenként max. 200 lámpatesttel vagy két vonal maximum400 lámpatesttel
  • 2 vonal egyenként maximum 80 lámpatesttel (Web Compact Controller)
  • 2 lehetséges képernyő opció: 3,5" és 10"
  • Automatikus lámpatest-detektálási funkció (manuális címmegadás nem szükséges)
  • A lámpatestek csoportosítása szabadon választható rövid cím hozzárendeléssel
  • Korlátlan számú beviteli lehetőség a lámpatestek elhelyezésének megnevezéséhez 20 karakterig
  • Jól áttekinthető lámpatest-kiosztás vonalanként max. 8 zónával
  • Minden teszthez testre szabható idő-/dátumbeállítás
  • A funkcióteszt (FT) és az akkumulátor-időtartam teszt (DT) esetében max. 8 tesztcsoportot lehet meghatározni lámpatestenként
  • Elektronikus naplófájlok tárolása legalább 4 évig
  • A vészvilágítási funkció blokkolása a működésmentes időszakokban (mind / vonalanként / zónánként / lámpatestenként)
  • Állandó üzemmódba kapcsolható lámpatestek (mind / vonalanként / zónánként / lámpatestenként)
  • Jelszóval védett rendszergazdai, ill. felhasználói hozzáférés
  • A lámpatestek megjelenítéséhez akár 30 különböző épület alaprajz érhető el
  • A naplófájlok hatékony és kényelmes elemzése a CGLine+ PC szoftver segítségével

Web Compact Controller: Beépített kezelő és LCD képernyő egyetlen házban, kisebb vészvilágítási rendszerekhez

A CGline + Web Compact Controller feladata a kis és közepes vészvilágítási berendezések felügyeletének és karbantartásának optimalizálása. Összesen 160 CGLine + lámpatestet képes megjeleníteni és távolból kezelni: 2 vonal egyenként 80 lámpatesttel.

A csatlakoztatott CGLine + lámpatestek kényelmes megjelenítéséhez, vezérléséhez és felügyeletéhez rendelkezésre áll egy integrált webszerver és egy helyi HMI. Leegyszerűsíti az üzembe helyezési és karbantartási műveleteket.

cg-line-plus-compact-emergency-lighting-monitoring.png
CGLine+ Web-Controller:

Web-Controller: Akár 800 lámpatest felügyelete

A CGLine+ Web-Controller összesen 800 darab CGLine+ lámpatestet képes megjeleníteni: 4 vonalon, vonalanként maximum 200 lámpatestet, vagy 2 vonalon, vonalanként maximum 400 lámpatestet.

A csatlakoztatott CGLine+ lámpatestek kényelmes megjelenítéséhez, vezérléséhez és felügyeletéhez integrált webszerver áll rendelkezésre.

emergency-lighting-webcontroller–emergency–system-fm.png
CGLine+ Web-Controller sorolósínre szereléshez
eaton-cgl+–system-emergency–lighting-box.jpg
CGLine+ Web-Controller csatlakozó doboz oldalfalra szereléshez

Érintőképernyős vezérlő: Web-Controller és 10 hüvelykes érintőképernyő egyetlen házban nagyobb vészvilágítási rendszerek telepítéséhez

A Touchscreen Controller a Web-Controller teljesítményét egy intuitív, könnyen kezelhető érintőképernyős felülettel egészíti ki, amely az alkalmazáshoz illeszkedően három különböző csomagban rendelhető.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-fm.png
A CGLine+ Web Touchscreen Controller kompatibilis a központi CGVision szoftverrel és lehetővé teszi az integrált CGLine+ Web-Controller, illetve Etherneten keresztül akár 32 külső CGLine+ vezérlő teljes konfigurációját és megjelenítését.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-CGVision.jpg
A CGLine+ CGVision S /Controller segítségével lehetséges egy CGLine+ rendszer teljes konfigurálása és megjelenítése.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-CGVision.jpg
A CGLine+ CGVision Touchscreen G/Controller lehetővé teszi az integrált CGLine+ Web-Controller, illetve Etherneten keresztül akár 9 külső CGLine+ webvezérlő teljes konfigurációját és megjelenítését.

Egyszerű megjelenítés

eaton-cgl+–system-emergency–lighting-webvisualisation.jpg
CGLine+ webalapú vizualizáció: Maximum 10 CGLine+ Web-Controller és Web Touchscreen Controller teljes körű felügyelete.
eaton-cgl+–system-emergency–lighting-cgvsoftware.jpg
CGVision Touchscreen szoftver: Maximum 10 CGLine+ Web-Controller és az összes lámpatest (működés, akkumulátoros üzem, hibaösszegzés) állapotának megjelenítése.

A menekülési útvonalak biztonságosabbá tétele

A helyzethez alkalmazható, adaptív jelzések lehetővé teszik, hogy mindig az adott vészhelyzetnek megfelelő legbiztonságosabb útvonalon vezesse ki az embereket az épületből. Egy tűzeset, egy terrorcselekmény vagy egy természeti katasztrófa során a vészhelyzet forrása és kiterjedése folyamatosan változhat. Az Eaton adaptív evakuálási rendszerével bármikor a legbiztonságosabb menekülési útvonalara lehet terelni az épületben tartózkodókat.

A kijáratjelzők felismerhetőségének növelése

A fokozott észlelhetőség funkció célja, hogy a menekülési útvonalak vészhelyzetben jobban felismerhetőek legyenek. A funkció aktiválásakor a kijáratjelzők fénye villogva vagy pulzálva világít, így azok jobban észrevehetők, ami meggyorsítja az evakuáció folyamatát.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

CIKKSZÁMOK

Rendszerek

Cikkszám Leírás
CTR160CGL2KS CGLine+ Web Compact Controller
40071361055 CGLine+ Web Controller modul DIN sínre szerelhető kivitel
40071361184 CGLine + Web-Controller falra szerelhető kivitel
40071361056 CGLine+ Web Touchscreen Controller
40071361083 CGLine+ CGVision Touchscreen S/Controller
40071361084 CGLine+ CGVision Touchscreen G/Controller
40071361178 CGLine+ PC szoftver CD-ROM-on

Adaptive Evacuation & Increased Affordance

Cikkszám Leírás
40071777991 AE CGLine + rendszer, 3 órás tartalék áramellátás, 10 bemenet
40071777992 AE CGLine + rendszer, 3 órás tartalék áramellátás, 20 bemenet
40071777993 AE CGLine + rendszer, 3 órás tartalék áramellátás, 30 bemenet
40071777994 AE / IA CGLine + rendszer, 10 bemenet, tartalék tápellátás nélkül

Tartozékok

Cikkszám Leírás
40071777996 AE CGLine+ rendszer, tartozékkészlet felülről történő kábelbevezetéshez
Letöltési linkek
X
Download Close