Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Saját akkumulátoros
GuideLed SL - Saját akkus vészvilágítás
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

GuideLed SL - Saját akkus vészvilágítás

A GuideLed SL egy egyedülálló és innovatív saját akkumulátoros biztonsági LED lámpatest. A kifinomult elektronika és a hosszú élettartamú Li-ion akkumulátorok akár 8 órás folyamatos akkumulátoros működést tesznek lehetővé.

A termékcsalád alkalmas szimmetrikus, egyenletes megvilágítást biztosítani: nagy méretű nyitott terek anti-pánik világítására, illetve aszimmetrikus fényelosztást biztosítani a menekülési útvonalak biztonságos megvilágítása céljából. Igényeinek megfelelően választhat felületre szerelt és süllyesztett változatok közül.

A LED-ek használata, illetve az automatikus tesztelési és felügyeleti eszközök alkalmazása (CGLine+) jelentősen csökkentik a berendezés üzemeltetési és karbantartási költségeit.

2 különböző optika
Menekülési útvonal vagy nyitott terület megvilágítása
Környezetbarát
Li-ion akkumulátor technológia LED fényforrással
A legújabb technológia
Automatikus tesztelés és felügyelet a CGLine+ segítségével

Jellemzők

  • Akár 210 lm fényáram
  • 1, 3 vagy 8 óra választható üzemidő
  • Li-ion akkumulátor
  • CGLine+ technológia
  • Univerzális felhasználás állandó és készenléti üzemmódban
  • Mechanikai Védettség: IP41
  • Felületre szerelhető és süllyeszthető változatban kapható

Válasszon a felületre szerelhető és a süllyeszthető kivitel között

A GuideLed SL szinte síkba süllyesztett változata tökéletesen belesimul az épület megjelenésébe.
Recessed GuideLed SL
Surface GuideLed SL

Megfelel a biztonsági berendezések megvilágítására vonatkozó elvárásoknak

Az EN 1838 szabvány előírja, hogy az elsősegély-állomások, tűzoltó és egyéb biztonsági berendezések megvilágítása függőlegesen mérve 5 lx legyen. Az EN 1838 követelményeinek az új GuideLed SL 13851 és 13852 CGLine+ lámpatestek úgy tudnak megfelelni, hogy speciális optikával rendelkeznek, amely széles sávban garantálja az 5 lx függőleges megvilágítást.

A GuideLed rendszer könnyedén összekapcsolható a CGLine+ Web-Controllerrel, így a CGLine+ rendszer legmagasabb szintű konfigurációja hozható létre,

mely egyszerűen a legrugalmasabb és legmegbízhatóbb felügyeleti rendszer.
Hogyan vásárolhat az Eatontől