Dokumentum letöltése () 20
Tokozatok és kötődobozok

CI-K Általános célú kis méretű tokozatok, Moeller series

Az Eaton általános célú CI-K tokozatai megbízható védelmet nyújtanak bütykös kapcsolók, működtető- és jelzőkészülékek, kismegszakítók, frekvenciaváltók, motorindítók, vezérlőrelék stb. számára, elhelyezéstől függetlenül. A CI-K tokozatok előszerelt szerelőlapjai, szerelőlemezei vagy speciális szerelőkészletei segítenek csökkenteni a telepítési költségeket. 

Különböző méretekben
CI-K1 - CI-K5
Tanúsítványok
DIN EN 62208, 60529, UL, CSA

Számos beépítési lehetőség

Az Eaton CI-K tokozatok előszerelt DIN-sínnel, vagy szerelőlemezzel is kaphatók.

Tömszelence nélküli kábelbevezetés

A rugalmas kábelbevezető membránok nagyban megkönnyítik a CI-K1 és CI-K2 tokozatok huzalozását.

EMC árnyékolás

Az Eaton T0, P1 és P3 tokozott szakaszolókapcsolói előszerelt EMC (ElectroMagnetic Compatiblity) árnyékolt lemezzel is kaphatók.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close