Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Lágyindítók

DS7 lágyindító

A lágyindítók ma már valódi alternatívát jelentenek a csillag-delta indítókkal szemben. Az Eaton Moeller Series DS7 lágyindító kiváltja a kontaktorkombinációkat és egyenletes, energiatakarékos motorindítást tesz lehetővé. Szabadalmaztatott technológiánk kivételesen egyenletes motorindítást biztosít nagyobb nyomatékkal, mint amire az alternatív megoldások képesek. A hosszabb karbantartási időközök és a csökkentett üzemeltetési költségek csupán a technológia kényelmes mellékhatásai. A 200 A-ig kapható, kompakt DS7 lágyindító ideális megoldás minden szivattyú-, ventilátor- és kis szállítószalag-alkalmazáshoz. 

Mostoha körülmények közötti használatra is alkalmas:
minimális környezeti hőmérséklet -40°C
Kommunikáció:
SmartWire-DT - egyszerű kommunikáció és kábelezés
Opcionális ventilátor:
megnövelt ciklusszám

Fő jellemzők

  •  Aszimmetrikus motorvezérlés egyenáramú komponensek nélkül
  •  Csöndes, nagy nyomatékú működtetés
  • A szivattyúk érintkezésmentes kapcsolása, mostoha körülmények között
  •  Ventilátorhajtásoknál a lágyindítás csökkenti az ékszíjak kopását
  •  Egyszerű telepítés nagy áramok esetén is
  • A SmartWire-DT csatlakoztatással nem fordulhat elő huzalozási hiba.

Sokoldalú használat, maximális funkcionalitás.

A DS7 lágyindító, az xStart rendszer tagja, ami ideális szivattyú- ventilátor- és kis szállítószalag-alkalmazásokhoz. A DS7 helyettesíti a csillag-delta kombinációkat, és lehetővé teszi a motorok egyenletes indítását, például szállító- és anyagmozgató rendszerekben. Ráadásul a zökkenőmentes indítás csökkenti az egész rendszer mechanikai terhelését. A DS7 lágyindítót hosszabb szervizintervallumai és alacsony üzemeltetési költségei kiemelik a többi lágyindító közül.

DS7 lágyindító SmartWire-DT-vel: Mindent átlátni egyetlen szempillantás alatt

A SmartWire-DT egy innovatív rendszer az Ön vezérlőszekrényéhez. Az egyszerű kapcsolat létrehozásához nincs szükség vezérlő vezetékekre vagy DIP kapcsolós címzésre. A SmartWire-DT közvetlen összeköttetést biztosít a gép és a perifériák között, és a hagyományos vezérlőszekrényeket intelligens automatizálási eszközökké alakítja. A felhasználók így közvetlenül felügyelhetik az összes paramétert és átláthatják az adatokat. Számos vezérlőszekrényben a SmartWire-DT-vel csatlakoztatott lágyindító 85%-kal csökkenti a vezetékezést, amiből jól kitűnik, mit jelenthet egy költséghatékony és egyszerű huzalozási megoldás.

Lágyindítása a DS7-tel

Az indítási szakaszban a lágyindító vezérli a háromfázisú motor tápellátását. Az így elért lágyindítás lehetővé teszi indításnál a nyomaték rángatás nélküli növelését és az áramerősség célzott csökkentését. Mindezt az Eaton által kifejlesztett és szabadalmaztatott gyújtásvezérlő rendszer teszi lehetővé. Ez megakadályozza az egyenáramú összetevőket, amelyek általában egyenetlen indulást okoznak, így pedig lehetővé teszi a motor egyenletes gyorsulását. Javítja a teljesítményt, így a szállítóberendezésekben fellépő rázkódás, a fogak összeütése a fogaskerekekben vagy a csőrendszerek nyomás-túlfeszültsége már a múlté.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close