Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

ZE/ZEB motorvédő relé

A motorvédelem minden villamos berendezésének egyik központi feladata. Az Eaton minden alkalmazáshoz kínál megoldást - legyen az egy egyszerű bimetálos relé vagy az Eaton Moeller Series elektronikus motorvédő készüléke. A motorvédők UL/CSA és CCC engedéllyel, valamint ATEX tanúsítással rendelkeznek, ezért a világ számos részén alkalmazhatók.

Minősítések
UL/CSA és CCC

Fő jellemzők

  • UL/CSA és CCC engedélyek
  • ATEX tanúsítás

Bimetálos túlterhelésrelék

A Z sorozatú motorvédő relék megbízható védelmet nyújtanak fáziskiesések és túlterhelések esetén. Alkalmasak az EEx motorok védelmére, és közvetlenül felszerelhetők DILM kontaktorokra 250 A-ig.

ZEB elektronikus túlterhelésrelék

A ZEB termékcsalád kifinomult megoldásokat kínál motorovédelemhez. Az eszközök áramtartománya 175 A-ig terjed, és közvetlenül felszerelhetők DILM kontaktorra, de különállóan is beszerelhetők bárhol a kapcsolószekrényben.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close