Dokumentum letöltése () 20
Mágneskapcsolók és motorindítók

DIL mágneskapcsolók

Az Eaton Moeller Series™ DIL mágneskapcsolók nagy teljesítményűek, hatékonyak és sokoldalúak, és az elektronikus túlterhelés-relék és a bimetál-relék teljes választékával kombinálhatók. A DC-eszközöknek alacsony az energiafogyasztása, így kisebb tápegység szükséges. A DIL kontaktorok globális használatra alkalmasak széles teljesítmény tartományban, a mini kontaktoroktól (7 A-ig) egészen a vákuum mágneskapcsolókig (3180 A-ig). A SmartWire-DT-nek köszönhetően a mágneskapcsolók kommunikáció-képesek, ami lehetővé teszi a távvezérelhetőséget.
Tokozat beépítési mérete:
Kompakt és nagyteljesítményű
Energiatakarékosság:
IE3-ready
Engedélyek:
UL, CSA, Marine, GOST

Fő jellemzők

  • DILM 170 A-ig
  • DILM tokozat: 32 A-ig 45 mm; 72 A-ig 55 mm; 170 A-ig 90 mm
  • Hőmérsékleti tartomány -25 °C és +60 °C között
  • DC-működtetésű eszközök integrált védőkapcsolással
  • Kettős szorítókengyel a különböző keresztmetszetek megbízható bekötéséhez

Kompakt és nagyteljesítményű DILM mágneskapcsolók

A DILM mágneskapcsoló sorozat tagjai - mind az egyenáramú, mind a váltóáramú változat - kis méretük ellenére képesek akár 170 A-es motorok kapcsolására is. Ráadásul minden modell tartalmaz egy segédérintkezőt (38 A-ig). A tükörérintkezőkkel rendelkező nyitó segédérintkező különböző biztonsági berendezésekben is használható. Ez megkönnyíti a projekt tervezését, telepítését és üzembe helyezését.

Biztonságos világítási megoldások DILL mágneskapcsolókkal

A DILL sorozat a DILM mágneskapcsolón alapszik, és kifejezetten a lámpák kapcsolására tervezték (12 A, 18 A, 20 A). Magas kapcsolási képességükkel a mágneskapcsolók bármilyen típusú lámpa áramát képesek kezelni, még nagy kábelhossz esetén is.

Négypólusú DILMP mágneskapcsolók

A négypólusú mágneskapcsolók négy méretben kaphatók, 20 A-tól 200 A-ig, és kifejezetten AC-1 alkalmazási kategóriához készültek. A tartozékok egységes választékának köszönhetően a hárompólusú sorozat bevált kiegészítői is használhatóak. A mágneskapcsolók tökéletesen megfelelnek azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekre jellemző a hálózat gyakori ki- vagy átkapcsolása.

DILK mágneskapcsolók

A DILK mágneskapcsolók olyan fázisjavító berendezésekben történő használatra készültek, amelyekben kondenzátortelepeket kell kapcsolni. Az integrált soros ellenállások pedig megbízhatóan kapcsolják a nagyon magas bemeneti áramú kondenzátorokat (a normáláram 180-szorosáig).

DIUL és SDAINL kombinációk

A kombinációk magukban foglalják a teljesen előrevezetékezett DIUL irányváltó kombinációkat 30 kW-ig és az SDAINL csillag/delta kombinációkat 132 kW-ig. Mivel a vezetékezésük előreszerelt, gyorsan és egyszerűen telepíthetőek.

Az energiatakarékosság ma az egyik legfontosabb téma.

Az Eaton segítségével rendszerei automatikusan megfelelnek az ErP irányelvnek egyszerű, gyors és gazdaságos módon, miközben jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.

DIL mágneskapcsolók

Kompakt és nagyteljesítményű

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close