Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Mágneskapcsolók és motorindítók

DILMS biztonsági mágneskapcsolók

Az Eaton Moeller Series DILMS biztonsági mágneskapcsolói megbízható kapcsolást tesznek lehetővé a különböző biztonsági alkalmazásokban gépek és berendezések biztonságossá tétele céljából. A DILMS biztonsági mágneskapcsolók minden verziója (7 A-tól 150 A-ig) rendelkezik egy rászerelt, nem levehető segédérintkezővel. Ez megakadályozza a mágneskapcsoló kézi működtetését és az illetéktelen beavatkozást. A szembetűnő sárga színükkel a biztonsági alkatrészek bármilyen helyzetben azonnal jól láthatók.

A világ számos részén alkalmazható:
CE, UL, CSA, SUVA
Jó láthatóság:
könnyen felismerhetőek
Tükörérintkezők:
megbízható státusz kijelzés

Fő jellemzők

  • A DILAS biztonsági mágneskapcsoló három különböző tekercsfeszültségben kapható
    • 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
    • 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
    • 24 V DC (RDC24)
  • Az integrált tükörérintkezők lehetővé teszik a mágneskapcsoló állapotának megbízható ellenőrzését
  • Kapcsolási-állapotjelző ablakkal az illetéktelen beavatkozás elkerülése érdekében
  • Alkalmas vészleálláshoz kontrollált indítással (cat. 4)
  • Az IEC 60947-5-1 szabványnak megfelelő, reteszelt kényszer működésű segédérintkezők
  • Tükörérintkezők
  • Sárga színnel kiemelve (RAL1004)
  • Felső részre szerelt, nem levehető homlokoldali segédérintkező

Biztonságos kapcsolás és védelem.

A biztonsági áramköröket könnyű azonosítani a feltűnő, sárga szín alapján. A beépített ellenőrző ablak (közvetlenül a készülék állapotjelzője előtt helyezkedik el) egyértelműen jelzi a gép vagy a rendszer aktuális állapotát. Ez megakadályozza a mágneskapcsoló kézi működtetését.

Megbízhatóság biztonsági jellegű alkalmazásokban

- A nyitott veszélyes területek felügyelete fényfüggönyön keresztül

- Biztonságos működtetés kétkezes kezeléssel

- Mozgatható védelmek figyelése reteszelés nélkül

- Vészleállító áramkörök

Funkcionális biztonság

A gépek egész életciklusuk során kockázatot jelentenek az emberekre, más gépekre és a környezetre. Alapvető fontosságú a kockázatok azonosítása már a gép tervezési szakaszában, és azok csökkentése megfelelő intézkedésekkel.

Az energiatakarékosság ma az egyik legfontosabb téma.

Az Eaton segítségével rendszerei automatikusan megfelelnek az ErP irányelvnek egyszerű, gyors és gazdaságos módon, miközben jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close