Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EMS2 elektronikus motorindító

Az Eaton Moeller Series EMS2 elektronikus motorindítója a hagyományos motorindító összes funkcióját egyetlen, rendkívül kompakt készülékben egyesíti. Mindössze 22,5 mm szélességével minden olyan alkalmazásban használható, ahol 3 kW-ig terjedő teljesítményű motorokat kell meghajtani. Az EMS2 elektronikus motorindító képes kezelni a direkt- és az irányváltó indításokat, és széles körű túlterhelés-védelemmel és vészleállító funkcióval (SIL3) rendelkezik. A SmartWire-DT interfész felváltja a hagyományos vezérlővezetékeket, és további információkat is szolgáltat.

Élettartam:
30 millió kapcsolás
Kapcsolótechnológia:
hibrid technológia
Multifunkciós:
5 funkció 1 készülékben

Fő jellemzők

  • Direkt- és irányváltó indítók
  • Motor (AC-3 / 400 V) 0,06...3 kW
  • Széles körű túlterhelés védelem
  • Vészleállító kontaktor (SIL3)
  • 22,5 mm széles
  • Monitorozás a SmartWire-DT segítségével
  • Hibrid kapcsolási technológia
  • ATEX engedély
  • Zárlatvédelem

Multifunkcionális – 5 az 1-ben

Elektronikus motorvédelem, beépített irányváltó funkció, biztonságos leállítás, intelligens hálózat, hosszú élettartamú motorindító (hibrid kapcsolási technológia)

Egyszerű. Multifunkciós. Biztonságos.

A hagyományos motorindítókhoz képest az EMS2 sokkal könnyebbé és gyorsabbá teszi az alkalmazások telepítését, biztonságos SIL 3-nak és PLe-nek megfelelő leállással. A multifunkcionális kialakítás megkönnyíti a telepítést illetve a fő- és vezérlő áramkörök kialakítását, ezáltal 70%-kal csökkenti a szükséges komponensek számát.

SmartWire-DT – hozzáadott érték a gép egésze számára

A SmartWire-DT rendszer kiváltja a kapcsolóberendezések hagyományos vezérlővezetékeit egy kommunikációképes plug-in csatlakozással. Ez pedig minimálisra csökkenti a vezetékezést illetve teszteléshez és az üzembe helyezéshez szükséges időt.

A motorindító MSFS rendszerben – egyszerű, rugalmas és biztonságos

Az opcionális EMS-X tartozékkal az EMS2 elektronikus motorindító szerszámok nélkül is könnyen integrálható a Motorindító-Elosztó (MSFS) rendszerbe. A plug-in technológia automatikusan létrehoz egy villamos és egy mechanikus kapcsolatot az MSFS alapmodullal, így a motorindító azonnal használatra kész.

Eaton EMS2 elektronikus motorindító

Az EMS2 ötvözi a kompakt kialakítást a hagyományos motorindítók szokásos funkcióival. Szélességük mindösszesen 22,5 mm, ami azt jelenti, hogy 3 kW névleges motor teljesítményig bárhol felhasználóhatók.

Hogyan vásárolhat az Eatontől