Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Szakaszolókapcsolók és bütykös kapcsolók

J-sorozatú tokozott szakaszolókapcsolók

Az Eaton J-sorozatú tokozott szakaszolókapcsolói ideális megoldást jelentenek a lakossági, kereskedelmi és könnyűipari alkalmazásokban felmerülő kihívások megoldására. A termékek választék 16 A-tól 40 A-ig terjed.

J-Sorozatú J25/R tokozott szakaszolókapcsoló kicsomagolási videó

IP65 UV-védelem

Az IP65 UV-védelem ideális kültéri telepítéshez

Kikönnyítések

A kikönnyítéseknek köszönhetően nincs szükség tömszelencékre, megmarad az IP65 védettség, gyorsabb a telepítés.

Fedélbe beépített fogantyúgallér

A fogantyúgallér be van építve a fedélbe az egyszerű és gyors felszerelés érdekében.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

J-sorozat cikkszámai

Cikkszámok listája
Letöltési linkek
X
Download Close