Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

LS Titan helyzetkapcsolók

Az Eaton Moeller Series LS Titan helyzetkapcsolói biztonságosan, precízen és megbízhatóan működnek. Sima és biztonságos működést tesznek lehetővé, és bármilyen alkalmazáshoz hozzáigazíthatók. A helyzetkapcsolók hozzájárulnak a magasabb szintű folyamat- és személyi biztonsághoz is. Kapható egy nyitó- és záróérintkezővel, vagy két nyitóérintkezővel. Ezen felül az összes LS-Titan feje 4x90 fokban elfordítható, felszerelése gyors és biztonságos.

Biztonságos adatátvitel:
MSZ EN 60947-2 és MSZ EN 60898-1
Erőteljes és hatékony:
akár 6000 ciklus/óra
Megbízható felügyelet és védelem:
Magas szintű személyi és folyamatbiztonság

Fő jellemzők

  • Magas IP védettség: IP65 és IP67
  • Elektronikusan állítható (LSE)
  • Kényszernyitó érintkezők
  • Működtetési tartomány: 0,5 mm - 5,5 mm
  • Több áramkörtípus lehetséges
  • Könnyű telepítés és rugalmas használat

LSE-Titan elektronikus helyzetkapcsolók

Az állítható kapcsolási pont lehetővé teszi az egyes pozíciók pontos észlelését. A két nagy sebességű PNP kapcsolókimenet támogatja a magas kapcsolási frekvenciákat. Ezáltal pontos és reprodukálható előre meghatározott kapcsolási pontok garantálhatók.

LS Titan mechanikus helyzetkapcsolók

Az LS Titan eszközök karbantartás nélküli és rezgésbiztos csatlakozásokat tesznek lehetővé szorítórugós vagy csavaros kapcsokkal. Az Eaton RMQ Titan vezérlőeszközeivel kombinálva olyan előre beállított pillanatkapcsolóval rendelkező vezérlőkészüléket hozhatunk létre, amely új alkalmazási lehetőségeket nyit meg. A termék kétféle tokozattal kapható: egy robusztus fém házzal (LSM) és egy szigetelt műanyag házzal (LS).

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close