Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MSC motorindító kombinációk

Az Eaton Moeller Series biztosító nélküli motorindítók évtizedek óta biztosítják a gépek és rendszerek megbízható személyi és működési biztonságát. A motorindító-kombinációk egy motorvédőből és egy mágneskapcsolóból állnak, amelyek a sokoldalú és biztonságos plug-in technológiának köszönhetően gyorsan csatlakoztathatók és telepíthetők. A kompakt, biztosító nélküli motorindítók lehetővé teszik, hogy olyan berendezéseket tervezzen és készítsen, amelyek világszerte használhatók. Ez jelentősen leegyszerűsíti az észak-amerikai exportot is.

Engedélyek:
A világ számos részén alkalmazható (UL/CSA, Type F is)
SmartWire-DT:
Kapcsolat az automatizálás világával
Szabványok:
Az IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 102-nek megfelelő motorindítók

Fő jellemzők

  • A motorindítók standard komponensekből vannak összeállítva (PKE vagy PKZ + DIL mágneskapcsoló)
  • Motorindító kombináció plug-in elemekkel
  • Áttekinthető kapcsolat a motorvédő és a mágneskapcsolót között
  • Közvetlen terepibusz csatlakozás a SmartWire-DT-hez plug-in modulon vagy PKE-n keresztül
  • A funkcionális kialakítás csökkenti a vezetékezést és a üzembehelyezési költségeket
  • IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 102-nek megfelelő motorindítók
  • UL/CSA (E és F típus is) engedélyek az észak-amerikai piacra
  • A plug-and-play motorindítók gyűjtősínrendszerre is felszerelhetők

MSC motorindítók PKZ-vel 32 A-ig

PKZM0 motorvédők és DIL mágneskapcsolók egyszerűen szerszám nélkül összeépíthetők motorindító kombinációvá, amelyek képesek 50 kA-ig terjedő rövidzárlatok kezelésére. A praktikus szerszám nélküli dugaszoló csatlakozók a direkt indításhoz (DOL) és az irányváltó kombinációkhoz is elérhetők.

MSC motorindítók PKZ-vel 32 A-ig

A SmartWire-DT-n keresztül a PKE motorindító-kombinációk könnyen integrálhatók bármilyen automatizálási környezetbe. Az adatok közvetlenül továbbíthatók a vezérlőkhöz, így az egész rendszerben elérhetővé tehetők. Az így elért adatátláthatósággal nő a hajtások hatékonysága és megbízhatósága.

Smart, smarter, SmartWire-DT

Intelligens csatlakozási rendszerünk akár 85%-kal is képes csökkenteni a vezetékezési költségeket. Ugyanakkor minimalizálja a telepítési hibákat, csökkenti a tervezés munkaigényét és fokozza a rugalmasságot a kiválasztási folyamat során. A csatlakoztatott eszközök analóg és digitális adatokat is szolgáltatnak, például a gép állapotáról, a motor áramáról vagy az energiafogyasztásról.

Sokoldalú, gyors és biztonságos vezetékezés - csatlakoztatás huzalozás helyett

Néhány egyszerű lépésben összeállítható egy motorvédő, egy mágneskapcsoló és egy lágyindító egy kompakt motorindító kombinációba. Ez az egyszerű csatlakoztatási technológia kiküszöböli az időigényes és hibát okozó főáramköri vezetékeket a kapcsolókészülékek között.

Egyszerű konfigurálás néhány kattintással!

Az Ön alkalmazásához megfelelő motorindító kombináció konfigurálása gyors és egyszerű. Néhány kattintással elkészítheti a teljes rendelési listát vezetékezési készlettel együtt.

Az energiatakarékosság ma az egyik legfontosabb téma.

Az Eaton segítségével rendszerei automatikusan megfelelnek az ErP irányelvnek egyszerű, gyors és gazdaságos módon, miközben jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.

További ismeretek, további képességek

Az Eaton átfogó támogatást nyújt Önnek, hogy az erősségeire tudjon összpontosítani. Így segít versenyelőnyt szerezni a költségek csökkentésével, az időmegtakarítással, valamint a beszerzési és megrendelési folyamat egyszerűsítésével.

MSC Motorindító kombinációk

Hogyan vásárolhat az Eatontől